メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

いかり型 ロックハンドル A-14

型番:

A-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-14の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ロックハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
用途
配分電盤、制御盤
種類(詳細)
錠本体+専用ハンドル
材質(詳細)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
クロムめっき(MZCr)
適用板厚(mm)
2.5~3
外径(mm)
34
付属品
専用ハンドル(A-14-H)
商品コード
00061
RoHS?
10

商品情報

外形図

A-14

いかり型 ロックハンドル A-14 外形図1

A-14-H

いかり型 ロックハンドル A-14 外形図2

製品仕様

  • 製品質量:本体/58g・ハンドル/32g
  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)
  • 付属品:専用ハンドル(A-14-H)
  • 用途:配分電盤・制御盤
いかり型 ロックハンドル A-14 製品仕様関連画像

パネル穴明け寸法

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数
型番
A-14
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
851
( 936 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルの小型化で、携帯に便利です。
・360°回転です。
【用途】
・配分電盤・制御盤。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

いかり型 ロックハンドル A-14の型番A-14のページです。 型番A-14に関する仕様情報を記載しております。
いかり型 ロックハンドル A-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
いかり型 ロックハンドル A-14
ロックハンドル A-14-H
いかり型ハンドル A-20
レバーハンドル 14-1616型
レバーハンドル 14-1816型
時計型ロックハンドル A-15
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格851438550 -54,720 -57,844 -1,000
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
ハンドル形状ロックハンドルロックハンドルT型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付きなしなしなし錠前付き
材質亜鉛亜鉛亜鉛ステンレスステンレス黄銅(真鍮)
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング