17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

アウトサイドガスケットハンドル A-462

通常単価(税別)
6,9307,297
税込単価
7,6238,027
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・パッキンの外側にハンドルを取付けるので、防水を必要とする際にハンドル取付け部にコーキング等を...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-462-1-1R(右開き用)

ハンドル本体

ロッド

キー:No.TAK60

スリーブ

受け

ローラー受け

製品仕様

仕様

  • 材質
    本体・ローラー受け:亜鉛合金(ZDC)
    ローラーユニット:冷間圧延鋼板・ポリアセタール(POM)
    スリーブ・受け:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上
    本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
    スリーブ・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
    ローラー受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 付属品:キー2本(A-462-1-1□のみ)・スリーブ2個・ローラー受け2個・受け・ローラーユニット2個・CS型止め輪2個・スペーサー・ハンドル回転指示シール1枚
  • 適用板厚:1.6~2.3mm(1.6mmの扉に取付ける場合のみ付属のスペーサーをご使用ください。)
型番備考鍵番号製品質量(g)
A-462-1-1L-TAK60左開き用TAK60640
A-462-1-2-L鍵なし640
A-462-1-1R-TAK60右開き用TAK60640
A-462-1-2-R鍵なし640

パネル穴明け寸法

アウトサイドガスケットハンドル A-462 外形図02

筐体穴明け寸法

アウトサイドガスケットハンドル A-462 外形図03

扉穴明け寸法

使用例

アウトサイドガスケットハンドル A-462 使用例

作動例

アウトサイドガスケットハンドル A-462 作動例

注意・禁止事項

  • 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

型番リスト

表示件数

鍵形状

勝手

鍵番号

付属品

最小発注数量
錠前付き
左用
TAK60
キー2本・スリーブ2個・ローラー受け2個・受け・ローラーユニット2個・プッシュナット2個・スペーサー・ハンドル回転指示シール1枚
1個
錠前付き
右用
TAK60
キー2本・スリーブ2個・ローラー受け2個・受け・ローラーユニット2個・プッシュナット2個・スペーサー・ハンドル回転指示シール1枚
1個
なし
左用
鍵なし
スリーブ2個・ローラー受け2個・受け・ローラーユニット2個・プッシュナット2個・スペーサー・ハンドル回転指示シール1枚
1個
なし
右用
鍵なし
スリーブ2個・ローラー受け2個・受け・ローラーユニット2個・プッシュナット2個・スペーサー・ハンドル回転指示シール1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,297
( 8,027 )
5日目
7,297
( 8,027 )
5日目
6,930
( 7,623 )
9日目
6,930
( 7,623 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキンの外側にハンドルを取付けるので、防水を必要とする際にハンドル取付け部にコーキング等を施す必要がありません
・シーリングエリア外にハンドルを取付けるため、庫内のスペースを有効に利用できます
・スリムなボディーで大きなストローク(32mm)が得られます
・筐体の大きさが変わっても、ロッドの長さを変える必要がありません
・ロッド受けと推奨ヒンジB-71-3とは、取付けに互換性があります。またハンドルのパネル穴明けも上下対称となっているため、筐体の設計が容易に行えます(扉の勝手を選びません)
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しています(A-462-1-1-TAK60)
【用途】
・通信用ラック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アウトサイドガスケットハンドル A-462のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アウトサイドガスケットハンドル A-462
アウトサイドガスケットハンドル A-463
平面ハンドル A-250-A
平面ハンドル A-240-A
防水フラットハンドル A-484-A
リフトハンドル A-201-A
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6,930-7,8892,152 -2,208 -4,500 -1,894 -
通常出荷日5日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛樹脂
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)
材質(詳細)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金ポリアミド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング