17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

T型特装車ハンドル A-103

通常単価(税別)
1,0181,100
税込単価
1,1201,210
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・左右兼用型。・錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。・8mm角棒に対応する各種製品と組...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-103-3

A-103-5

T型特装車ハンドル A-103 A-103-3外形図
T型特装車ハンドル A-103 A-103-5外形図

製品仕様

型番RoHS10材質表面仕上全長(mm)製品質量(g)
A-103-3亜鉛合金
(ZDC)
インナーハンドル/クロムめっき
(MZCr)
80120
A-103-578100

●:RoHS10指令対応品

技術情報・設計アイデア

パネル穴明け寸法

T型特装車ハンドル A-103 パネル穴明け寸法図

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
80
01253
10
1個
78
01486
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,018
( 1,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右兼用型。
・錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
・8mm角棒に対応する各種製品と組合わせてご使用下さい。
・C-168と組合せるとハンドル回転角度約45゜で開扉できます。
【用途】
・バス・特装車・コンテナー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T型特装車ハンドル A-103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型特装車ハンドル A-103
L型特装車ハンドル A-100-2
L型特装車ハンドル A-100-1
T型ハンドル A-21
T型ハンドル A-229
T型ハンドル A-139
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,018-1,7282,3461,028 -1,8281,703 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
ハンドル形状T型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルT型ハンドルT型ハンドルT型ハンドル
種類関連部品本体本体本体本体本体
材質亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
用途バス、特装車、コンテナー車両・コンテナ用扉車両・コンテナ用扉配分電盤、制御盤配分電盤、制御盤配分電盤、制御盤
種類(詳細)インナーハンドルハンドル本体ハンドル本体ハンドル本体ハンドル本体ハンドル本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング