メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

S型ハンドル A-88

型番:

A-88
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-88の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ツマミ・ノブ型ハンドル
種類
本体
鍵形状
なし
材質
亜鉛
特殊付加機能
なし(通常)
用途
マイクボックス、小型機器の扉
種類(詳細)
ハンドル本体
材質(詳細)
亜鉛合金(ZDC)
仕上
クロムめっき(MZCr)
勝手
左右兼用型
適用板厚(mm)
最大3.8
外径(mm)
36
商品コード
00219
備考
止め金は別売りです

商品情報

外形図

S型ハンドル A-88 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上最大適用板厚(mm)製品質量(g)
A-88亜鉛合金(ZDC)クロムめっき(MZCr)3.875

技術情報・設計アイデア

パネル穴明け寸法

S型ハンドル A-88 パネル穴明け寸法図

型番リスト

表示件数
型番
A-88
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・左右兼用型です。【用途】・マイクボックス・小型機器の扉。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S型ハンドル A-88の型番A-88のページです。 型番A-88に関する仕様情報を記載しております。
S型ハンドル A-88のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型ハンドル A-88
スタッド防水ハンドル A-140-S
ステンレススタッド防水ハンドル A-1140-S
スタッド付防水レバーロックハンドル A-130-S
丸型ハンドル A-36
T型ハンドル A-229
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,0202,373 -19,1594,6008361,828
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目40日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状ツマミ・ノブ型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルL型ハンドルツマミ・ノブ型ハンドルT型ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状なし錠前付き錠前付きラッチ式ラッチ式ラッチ式
材質亜鉛亜鉛ステンレス亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)防水なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング