17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 備考

  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

導電性マスキングテープ C-300-MCU-M

通常単価(税別)
445644
税込単価
490708
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・導電性マスキングテープのワッシャータイプです。【用途】・筐体のグラウンディングとシールディン...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

導電性マスキングテープ C-300-MCU-M 外形図

規格表

導電性マスキングテープ C-300-MCU-M 規格表

型番リスト

表示件数

備考

内径 d

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
M4用
4.3
24345
10
1個
M5用
5.3
24346
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
644
( 708 )
在庫品1日目当日出荷可能
445
( 490 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性マスキングテープのワッシャータイプです。
【用途】
・筐体のグラウンディングとシールディング。
・塗装時のマスキングと筺体の防食。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性マスキングテープ C-300-MCU-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性マスキングテープ C-300-MCU-M
導電銅箔テープ
導電性パーツケース
除電テープ
導電ゴム足
静電気対策用ゴムシート 導電性NBR緑黒 表面シボ加工タイプ
メーカータキゲン製造ミスミココシノンミスミミスミミスミ
通常価格445-6,5561,351 --1,260 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目9日目3日目在庫品1日目1日目〜
外径 D(mm)15-----

導電ゴム・スポンジ関連カテゴリの売れ筋ランキング