17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

電磁波対策防水用パッキン C-300-NS

  • 材質
    クロロプレンゴム
  • 幅 (mm)
    17
  • 高さ (mm)
    5
  • 長さ (m)
    1
  • 環境
    標準
  • 材質2
    ニッケル鋼合金
  • 粘着テープ
    粘着テープ付
  • 商品コード
    24347

型番:

C-300-NS-5X17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

外形図

電磁波対策防水用パッキン C-300-NS 外形図

製品仕様

型番材質幅(mm)高さ(mm)
スポンジ金属
C-300-NS-5-17クロロプレンゴム(CR)ニッケル鋼合金(モネル線)175

C-300-NS-5X17の仕様・寸法情報

材質
クロロプレンゴム
幅(mm)
17
高さ(mm)
5
長さ(m)
1
環境
標準
材質2
ニッケル鋼合金
粘着テープ
粘着テープ付
商品コード
24347

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-300-NS-5X17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,799
( 1,979 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロロプレンスポンジにより防水性に優れ、高いシールド効果を得られます。
・金属部は極細モネル線を袋状に編上げ紐状加工したメッシュガスケットを使用しています。
【用途】
・屋外仕様筐体、無線機器。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁波対策防水用パッキン C-300-NSの型番C-300-NS-5X17のページです。 型番C-300-NS-5X17に関する仕様情報を記載しております。
電磁波対策防水用パッキン C-300-NSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁波対策防水用パッキン C-300-NS
パッキン FC-778
DIRAK ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0504
DIRAK エッジ用プロテクター 209-0824
高復元性スポンジ(ハイパーリセット)
パッキン FC-784
メーカータキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,7996303,3611,8981,0463,217
通常出荷日5日目在庫品1日目4日目4日目7日目5日目
材質クロロプレンゴム塩化ビニルエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレン・プロピレンゴムポリ塩化ビニル
幅(mm)171621.561548
高さ(mm)51725915-
長さ(m)12.550-12.5
環境標準標準標準標準耐候性標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング