17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ワンタッチパッキン FC-779

通常単価(税別)
7,35060,903
税込単価
8,08566,993
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・扉の確実な密閉。・抜群の保温・保冷効果。・必要な寸法にカットして使用できます。・差込むだけで...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    50
  • 環境
    標準
  • 断面形状
    異形
  • 粘着テープ
    なし

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミでは、長さ50mのみのお取り扱いです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 26 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

FC-779-1-1

ワンタッチパッキン FC-779 FC-779-1-1外形図

[ ]寸法はFC-779-1-1-PVCです。
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
※ミスミでは、長さ50mのみのお取り扱いです。

製品仕様

型番標準色使用周囲温度RoHS10材質適応板厚備考
FC-779-1-1ブラック-20~+70℃エチレン・プロピレンゴム1.0~4.5難燃性 UL94-HB相当
FC-779-1-1 Grayグレー-20~+70℃エチレン・プロピレンゴム1.0~4.5難燃性 UL94-HB相当
FC-779-1-2ブラック-20~+70℃エチレン・プロピレンゴム0.8~2.0難燃性 UL94-HB相当
FC-779-1-2 Grayグレー-20~+70℃エチレン・プロピレンゴム0.8~2.0難燃性 UL94-HB相当
FC-779-1-3ブラック-20~+70℃-ポリ塩化ビニル0.8~1.5-
FC-779-2-1ブラック-20~+70℃エチレン・プロピレンゴム1.0~3.5難燃性 UL94-HB相当
FC-779-2-2ブラック-20~+70℃エチレン・プロピレンゴム1.0~3.5難燃性 UL94-HB相当
FC-779-2-3ブラック-20~+70℃エチレン・プロピレンゴム0.8~2.5難燃性 UL94-HB相当
FC-779-3-1ブラック-20~+70℃-エチレン・プロピレンゴム1.5~3.0-
FC-779-3-2ブラック-20~+70℃エチレン・プロピレンゴム1.0~3.5難燃性 UL94-HB相当
FC-779-3-3ブラック-20~+70℃エチレン・プロピレンゴム1.0~3.5難燃性 UL94-HB相当
FC-779-3-3Rブラック-20~+70℃エチレン・プロピレンゴム1.0~3.5難燃性 UL94-HB相当
FC-779-3-4ブラック-20~+70℃エチレン・プロピレンゴム0.8~2.5難燃性 UL94-HB相当
FC-779-4-1ブラック-20~+70℃エチレン・プロピレンゴム1.5~2.5難燃性 UL94-HB相当
FC-779-4-2ブラック-20~+70℃エチレン・プロピレンゴム1.0~3.5難燃性 UL94-HB相当
FC-779-5ブラック-20~+70℃エチレン・プロピレンゴム1.5~3.0難燃性 UL94-HB相当
FC-779-7-1ブラック-20~+70℃エチレン・プロピレンゴム1.0~1.6難燃性 UL94-HB相当
FC-779-7-1 Grayグレー-20~+70℃エラストマー樹脂1.0~1.6-
FC-779-7-2ブラック-20~+70℃エチレン・プロピレンゴム1.5~2.0難燃性 UL94-HB相当
FC-779-7-2 Grayグレー-20~+70℃エラストマー樹脂1.5~2.0-
FC-779-8グレー-20~+70℃エチレン・プロピレンゴム1.0~1.6-
FC-779-1-1-PVC-Blackブラック-20~+70℃ポリ塩化ビニル1.0~4.5-
FC-779-1-1-PVC-Grayグレー-20~+70℃ポリ塩化ビニル1.0~4.5-
FC-779-1-2-PVC-Blackブラック-20~+70℃ポリ塩化ビニル0.8~2.0-
FC-779-1-3-PVC-Blackブラック-20~+70℃ポリ塩化ビニル0.8~1.5-
FC-779-1-3-PVC-Grayグレー-20~+70℃ポリ塩化ビニル0.8~1.5-

●:RoHS10指令対応品

規格表

FC-779-1-1

ワンタッチパッキン FC-779 FC-779-1-1規格表

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

使用例

ワンタッチパッキン FC-779 使用例

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 材質

      • エチレン・プロピレンゴム
      • 樹脂
  • 幅(mm)

  • 高さ(mm)

  • 適応板厚(mm)

  • カラー

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

材質

(mm)

高さ

(mm)

適応板厚

(mm)

カラー

商品コード

RoHS?最小発注数量
[エチレン・プロピレンゴム] エチレン・プロピレンゴム
10.5
14
1.0~4.5
ブラック
62865
10
1個
[エチレン・プロピレンゴム] エチレン・プロピレンゴム
10.5
14
1.0~4.5
グレー
62866
10
1個
[樹脂] ポリ塩化ビニル
11
15.5
1.0~4.5
ブラック
62885
10
1個
[樹脂] ポリ塩化ビニル
11
15.5
1.0~4.5
グレー
62886
10
1個
[エチレン・プロピレンゴム] エチレン・プロピレンゴム
6.5
11
0.8~2.0
ブラック
62867
10
1個
[エチレン・プロピレンゴム] エチレン・プロピレンゴム
6.5
11
0.8~2.0
グレー
62868
10
1個
[樹脂] ポリ塩化ビニル
6.5
10.5
0.8~2.0
ブラック
62887
10
1個
[樹脂] ポリ塩化ビニル
5.5
8
0.8~1.5
ブラック
62869
-
1個
[樹脂] ポリ塩化ビニル
5.5
8.5
0.8~1.5
ブラック
62889
10
1個
[樹脂] ポリ塩化ビニル
5.5
8.5
0.8~1.5
グレー
62890
10
1個
[エチレン・プロピレンゴム] エチレン・プロピレンゴム
12
25
1.0~3.5
ブラック
62870
10
1個
[エチレン・プロピレンゴム] エチレン・プロピレンゴム
11.5
21
1.0~3.5
ブラック
62871
10
1個
[エチレン・プロピレンゴム] エチレン・プロピレンゴム
9
16
0.8~2.5
ブラック
62872
10
1個
[エチレン・プロピレンゴム] エチレン・プロピレンゴム
27
18
1.5~3.0
ブラック
62873
-
1個
[エチレン・プロピレンゴム] エチレン・プロピレンゴム
25
15
1.0~3.5
ブラック
62874
10
1個
[エチレン・プロピレンゴム] エチレン・プロピレンゴム
17.5
13.5
1.0~3.5
ブラック
62875
10
1個
[エチレン・プロピレンゴム] エチレン・プロピレンゴム
18.8
13.5
1.0~3.5
ブラック
62901
10
1個
[エチレン・プロピレンゴム] エチレン・プロピレンゴム
12.5
11
0.8~2.5
ブラック
62876
10
1個
[エチレン・プロピレンゴム] エチレン・プロピレンゴム
24.5
14
1.5~2.5
ブラック
62877
10
1個
[エチレン・プロピレンゴム] エチレン・プロピレンゴム
21
13.5
1.0~3.5
ブラック
62878
10
1個
[エチレン・プロピレンゴム] エチレン・プロピレンゴム
10
28
1.5~3.0
ブラック
62879
10
1個
[エチレン・プロピレンゴム] エチレン・プロピレンゴム
7
15
1.0~1.6
ブラック
62880
10
1個
エラストマー
7
15
1.0~1.6
グレー
62881
10
1個
[エチレン・プロピレンゴム] エチレン・プロピレンゴム
6
10
1.5~2.0
ブラック
62882
10
1個
エラストマー
6
10
1.5~2.0
グレー
62883
10
1個
[エチレン・プロピレンゴム] エチレン・プロピレンゴム
4.6
10
1.0~1.6
グレー
62884
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,271
( 20,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,576
( 24,834 )
10日目
15,750
( 17,325 )
5日目
15,750
( 17,325 )
5日目
13,650
( 15,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,374
( 20,211 )
10日目
11,025
( 12,128 )
5日目
20,477
( 22,525 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,660
( 10,626 )
5日目
9,660
( 10,626 )
5日目
22,049
( 24,254 )
5日目
19,949
( 21,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,900
( 20,790 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,903
( 66,993 )
10日目
23,625
( 25,988 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,525
( 23,678 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,575
( 24,833 )
10日目
18,900
( 20,790 )
5日目
21,000
( 23,100 )
5日目
22,049
( 24,254 )
5日目
22,049
( 24,254 )
5日目
13,125
( 14,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,274
( 17,901 )
10日目
8,190
( 9,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,025
( 12,128 )
10日目
7,350
( 8,085 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉の確実な密閉。
・抜群の保温・保冷効果。
・必要な寸法にカットして使用できます。
・差込むだけで取付けできます。
【用途】
・冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミでは、長さ50mのみのお取り扱いです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチパッキン FC-779のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
製品に使用しました
4
満足度:4.0
当社で設計し、他社で製作した製品に使用しました。製品は屋外で使用する筐体で、防滴製が必要なので、その開き戸の戸当たりとし...もっと読む
1人が参考にしています。
特注品に使用しています
5
満足度:5.0
設計を含めて製作を依頼された特注品の配電盤に使用しています。配電盤の扉部分のパッキンとしています。ハサミで必要な長さにカ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチパッキン FC-779
パッキン FC-776
パッキン FC-778
パッキン FC-784
シーリングパッキン C-300-EG
シールドタイト C-300-B-EMC
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格7,350-13,500 -6303,21792 -624
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
長さ(m)501002.52.521
環境標準標準標準標準標準 / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐候性標準 / 導電性
断面形状異形異形異形異形長方形長方形
粘着テープなしなしなしなし粘着テープ付導電性粘着テープ付

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング