17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

パッキン FC-784

通常単価(税別)
3,217
税込単価
3,539
通常出荷日:5日目

【特長】・扉の確実な密閉。・抜群の保温・保冷効果。・必要な寸法にカットして使用できます。・豊富な種類。...

詳細を確認

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 適応板厚(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

適応板厚

(mm)

商品コード

最小発注数量
16
62040
5個
19
62041
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,217
( 3,539 )
5日目
3,217
( 3,539 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉の確実な密閉。
・抜群の保温・保冷効果。
・必要な寸法にカットして使用できます。
・豊富な種類。
【用途】
・冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッキン FC-784のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内利用の設備品筐体扉部に対するシール材として使用
5
満足度:5.0
屋外設置機器の扉部に対する利用を鑑み、雨水や塵埃等の侵入防止のため、型番:FC-784-2を採用しました。実装が容易且つ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッキン FC-784
パッキン FC-778
パッキン FC-776
パッキン FC-780
電磁波対策防水用パッキン C-300-NS
スポンジパッキン C-300-CR
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,21763013,500 -900 -1,79970 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目〜5日目在庫品1日目〜
材質ポリ塩化ビニル塩化ビニル塩化ビニルポリ塩化ビニルクロロプレンゴムクロロプレンゴム
幅(mm)4816-6017-
長さ(m)2.52.5100-11
環境標準標準標準標準標準標準 / 耐熱性 / 耐候性
断面形状異形異形異形異形-長方形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング