メカニカル部品技術窓口

パッキン FC-781

通常単価(税別)
2,400
税込単価
2,640
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・扉の確実な密閉。・抜群の保温・保冷効果。・必要な寸法にカットして使用できます。・豊富な種類。...

詳細を確認
  • 材質
    塩化ビニル
  • 幅 (mm)
    30
  • 高さ (mm)
    35
  • 長さ (m)
    2.5
  • 環境
    標準
  • 断面形状
    異形
  • 粘着テープ
    なし
  • 商品コード
    62537

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

FC-781-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-781-1の仕様・寸法情報

材質
[樹脂] 塩化ビニル
幅(mm)
30
高さ(mm)
35
長さ(m)
2.5
環境
標準
断面形状
異形
粘着テープ
なし
商品コード
62537

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
FC-781-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉の確実な密閉。
・抜群の保温・保冷効果。
・必要な寸法にカットして使用できます。
・豊富な種類。
【用途】
・冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッキン FC-781の型番FC-781-1のページです。 型番FC-781-1に関する仕様情報を記載しております。
パッキン FC-781のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッキン FC-781
パッキン FC-778
電磁波対策防水用パッキン C-300-NS
高復元性スポンジ(ハイパーリセット)
DIRAK エッジ用プロテクター 209-0824
DIRAK ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0504
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,4006301,7991,0461,8983,361
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目7日目4日目4日目
材質塩化ビニル塩化ビニルクロロプレンゴムエチレン・プロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴム
幅(mm)30161715621.5
高さ(mm)3517515925
長さ(m)2.52.511-50
環境標準標準標準耐候性標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング