17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

パッキン FC-776

通常単価(税別)
13,50019,500
税込単価
14,85021,450
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・扉の確実な密閉。・抜群の保温・保冷効果。・必要な寸法にカットして使用できます。・豊富な種類。...

詳細を確認

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

高さ

(mm)

商品コード

最小発注数量
17
8
62031
5個
20
12
62032
5個
23
11.5
62033
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,500
( 14,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,000
( 18,700 )
5日目
19,500
( 21,450 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉の確実な密閉。
・抜群の保温・保冷効果。
・必要な寸法にカットして使用できます。
・豊富な種類。
【用途】
・冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッキン FC-776のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
発電機の扉
5
満足度:5.0
ほかのメーカーより品質も優れて、何回も購入しました。 これからも引き続きお願いします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッキン FC-776
パッキン FC-778
パッキン FC-784
スポンジパッキン C-300-CR
シーリングパッキン C-300-EG
シーリングパッキン C-300-EF
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格13,500-6303,21770 -92 -102 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
材質塩化ビニル塩化ビニルポリ塩化ビニルクロロプレンゴムEPDMの発泡体EPDMとブチルゴムの混合発泡体
長さ(m)1002.52.5122
環境標準標準標準標準 / 耐熱性 / 耐候性標準 / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐候性標準 / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐候性
断面形状異形異形異形長方形長方形長方形
粘着テープなしなしなし両面テープ付粘着テープ付粘着テープ付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング