17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 吸着力(N)

    ~mm
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-133

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

本体

防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-133 外形図1

受板

防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-133 外形図2

製品仕様

  • 材質:本体/ポリアセタール(POM)、受板/ステンレス鋼板(SUS430)
  • 標準色:ブラック
  • マグネット:異方性磁石

スイッチ部特性

  • 防水性:IP67
  • 定格:AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)
  • 接触抵抗:100mΩ以下
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500V)
  • 最小適用負荷:DC15V 100mA(参考値)
  • 耐電圧
    非連続端子間:AC1,000V/1分間
    各端子と充電金属部間:AC1,500V/1分間
    各端子とアース間:AC1,500V/1分間
  • 接点寿命:5万回以上
  • 使用温度:-40~+85℃

規格表

型番L1L2L3HP1P2吸着力N
LE-133-182627617726429N
LE-133-262426416525219N

注意・禁止事項

  • 本体と受板は必ず平行になるように取付けてください。

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

幅 W

(mm)

商品コード

最小発注数量
29
80.1~
82
17
50266
1個
19
50.1~80
62
16
50269
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,804
( 1,984 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,775
( 1,953 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水スイッチを使用しています。(IP67)
・ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
・扉の開閉を感知します。
【用途】
・電気機器を内蔵したキャビネット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-133のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ジグの高精度化が必要な部分の一部
5
満足度:5.0
ジグの高精度化が必要な部分の一部として使用しましたが、価格がもっと安いとたくさん使える
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-133
ステンレス防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-1928
防水スイッチ付クリーンキャッチ LE-134
スイッチ付マグネットキャッチ LE-131
スイッチ付マグネットキャッチ
スイッチ付マグネットキャッチ LE-132N
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ミスミタキゲン製造
通常価格1,775-2,1301,4661,482 -670560 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類スイッチ付スイッチ付スイッチ付スイッチ付スイッチ付スイッチ付
マグネットキャッチ形状垂直形面付垂直形面付垂直形面付垂直形面付二方向取付二方向取付
取付方法面付面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)15.1~3015.1~30~1515.1~3015.1~3015.1~30

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング