メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-1928

型番:

LE-1928
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LE-1928の仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
スイッチ付
マグネットキャッチ形状
垂直形面付
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
15.1~30
吸着力(N)
16
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~80
長さ L(mm)
66
幅【範囲選択】(mm)
10.1~15
幅 W(mm)
14
本体材質
ステンレス
高さ H(mm)
21
使用温度範囲(℃)
-30~70
本体材質(詳細)
ステンレス鋼板
本体表面処理
研磨
取付穴径 D(mm)
4.5
保持板
あり
マグネット材質
ネオジウム
マグネット表面処理
なし
受板材質
ステンレス鋼板
受板表面処理
なし
商品コード
50328

商品情報

外形図

本体の寸法図

本体

受板の寸法図

受板

製品仕様

LE-1928の外観

接点構成

受板吸着時(閉扉時)

受板吸着時(閉扉時)

受板吸着時(開扉時)

受板吸着時(開扉時)

製品仕様

材質 : ケース / ステンレス鋼板(SUS304)、マグネット / ネオジウム磁石、受板 / ステンレス鋼板(SUS430)
吸着力 : 16N±20%
耐久性 : 10万回
使用温度範囲 : -30~+70℃(氷結しないこと)
M4ねじ締付け推奨トルク : 0.75N・m
スイッチ部
特性
定格 : AC125V 0.1A(抵抗負荷)
DC12V 2A(抵抗負荷)
最小適用負荷(参考値) : DC5V 1mA
絶縁抵抗 : 100MΩ以上
接触抵抗 : 150mΩ以下(初期値)
耐電圧 : AC1,500V / 1分間

型番リスト

表示件数
型番
LE-1928
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,130
( 2,343 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス防水ケースのON/OFFスイッチ付きマグネットキャッチ。
【特長】
・ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有す。
・IP67の防水スイッチを使用。
・吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型。
・密閉型で防水機能も付いたドアキャッチ&ドアスイッチ。
【用途】
・工作機械・キャビネット。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11 画像

    タキゲン製造

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

    ステンレスキャッチクリップのオートロックタイプです。施錠時は自動的にロックプレートでロックするため振動等で外れにくい構造です。C-1007と取り付けの互換性があります。

  • キャッチクリップ C-7 画像

    タキゲン製造

    キャッチクリップ C-7

    鉄製のキャッチクリップC-7シリーズです。ステンレスに比べ安価にお求めいただけます。

  • 強力マグネットキャッチ 画像

    ミスミ

    強力マグネットキャッチ

    通常のマグネットキャッチよりも磁力が強力なタイプが必要な場合はこちらからご選定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-1928の型番LE-1928のページです。 型番LE-1928に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-1928のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
スライサーの安全装置(ドアの開放センサー)
3
満足度:3.0
IP67の防水と有るが、直ぐに内部が錆びて壊れる。 価格が手頃なので、仕方がないか。 シール剤にて、補強した方が安全です...もっと読む
1人が参考にしています。
安全対策用
5
満足度:5.0
装置可動中に装置カバーが開いた場合に可動部を停止させる 為の安全対策として使用しています。 価格がもう少し安くなるとあり...もっと読む
0人が参考にしています。
装置架台の部品
5
満足度:5.0
装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。
Q使用に関して注意することはありますか?
A
磁石ですので、磁気カード、電子機器などを近くで使用する際には気を付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-1928
ステンレス防水マグネットキャッチ C-1928
防水スイッチ付クリーンキャッチ LE-134
スイッチ付マグネットキャッチ
スイッチ付マグネットキャッチ LE-132N
スイッチ付クリーンマグネットキャッチ POM
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ミスミタキゲン製造ミスミ
通常価格2,1308191,466670560 -5,680
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類スイッチ付通常タイプスイッチ付スイッチ付スイッチ付スイッチ付
マグネットキャッチ形状垂直形面付垂直形面付垂直形面付二方向取付二方向取付二方向取付
取付方法面付面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)15.1~3015.1~30~1515.1~3015.1~3015.1~30

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング