17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 吸着力(N)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 取付穴径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スイッチ付マグネットキャッチ LE-131

通常単価(税別)
1,4821,698
税込単価
1,6301,868
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

扉のロックと電源スイッチ両機能を備えたマグネットキャッチ。【特長】・扉のロックと電源スイッチの両機能を...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LE-131-1の寸法図

LE-131-1

LE-131-1の寸法図

LE-131-1

LE-131-1の寸法図

LE-131-1

LE-131-2の寸法図

LE-131-2

LE-131-2の寸法図

LE-131-2

LE-131-2の寸法図

LE-131-2

製品仕様

LE-131-1の外観

LE-131-1

LE-131-2の外観

LE-131-2

製品仕様

LE-131-1
質量 : 62g、吸着力 : 29N
LE-131-2
質量 : 40g、吸着力 : 19N

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

長さ L

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

高さ H

(mm)

取付穴径 D

(mm)

本体色

商品コード

RoHS?最小発注数量
29
80
15.1~20
16.3
24
3.6
ブラウン
50128
-
1個
19
60
10.1~15
15
22
3.4
ホワイト
50129
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,698
( 1,868 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,482
( 1,630 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

扉のロックと電源スイッチ両機能を備えたマグネットキャッチ。
【特長】
・扉のロックと電源スイッチの両機能を有す。
・扉の開閉を感知。
・ON / OFFスイッチ付きマグネットキャッチ。
【用途】
・電気機器を内蔵したキャビネット、インターロックなど。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチ付マグネットキャッチ LE-131のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
機械の扉
5
満足度:5.0
とても扱いやすく強度的にも問題ありません。 納期も早かったです。
1人が参考にしています。
扉の開閉検出
4
満足度:4.0
扉の開閉検出に使用しました。マグネット式なので、簡易的に閉が出来るので便利です。
0人が参考にしています。
装置架台の部品
5
満足度:5.0
装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。
0人が参考にしています。
機械の扉用
4
満足度:4.0
運転中に扉が開かない様に取り付けているが、磁力も十分にあnる開いた際の安全対策として、スイッチを安全装置に接続して使用。
0人が参考にしています。
安全装置
5
満足度:5.0
回転機械保護カバーの正面に取り付けました。これがミスミさん経由で購入できるので非常にスピーディにものを入手することができ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用に関して注意することはありますか?
A
磁石ですので、磁気カード、電子機器などを近くで使用する際には気を付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチ付マグネットキャッチ LE-131
スイッチ付マグネットキャッチ
スイッチ付マグネットキャッチ LE-132N
防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-133
ステンレス防水スイッチ付マグネットキャッチ LE-1928
防水スイッチ付クリーンキャッチ LE-134
メーカータキゲン製造ミスミタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,482-670560 -1,775 -2,1301,466
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類スイッチ付スイッチ付スイッチ付スイッチ付スイッチ付スイッチ付
マグネットキャッチ形状垂直形面付二方向取付二方向取付垂直形面付垂直形面付垂直形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)15.1~3015.1~3015.1~3015.1~3015.1~30~15

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング