17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 取付座 A×B または A×B×C(mm)

  • 取付寸法 X×Y または X×W×Z(mm)

  • 高さH1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ペダルロック K-910

通常単価(税別)
3,7433,989
税込単価
4,1174,388
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

足で操作するストッパー。【特長】・スプリングにより一定の力で確実に路面をグリップする。・ロックペダル、...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

K-910-1〜3

K-910-1〜3の寸法図
アンロック時

アンロック時

ロック時

ロック時

K-910-4〜5

K-910-4〜5の寸法図
アンロック時

アンロック時

ロック時

ロック時

製品仕様

K-910-2の外観

製品仕様

材質 : 圧延鋼板(SPC)
表面仕上 : 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

商品番号
Product No.
H1H2H3押し圧力N
Allowable load
製品質量(g)
Mass
K-910-1908575200540
K-910-297.592.582.5200550
K-910-311110696200580
K-910-41471421073001,510
K-910-52072021673001,610

注意・禁止事項

  • 必ず適性取付け高さで取り付ける。
  • 本体を持上げる目的での使用は行わない。
  • 定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をすること。

型番リスト

表示件数

取付け高さ

(mm)

取付座 A×B または A×B×C

(mm)

取付寸法 X×Y または X×W×Z

(mm)

高さH1

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
85
82X118
56X100
90
31748
10
1個
92.5
82X118
56X100
97.5
31749
-
1個
106
82X118
56X100
111
31750
-
1個
142
120X120
85(100)X85(100)
147
31751
-
1個
202
120X120
85(100)X85(100)
207
31752
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,778
( 4,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,779
( 4,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,778
( 4,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,743
( 4,117 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,989
( 4,388 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

足で操作するストッパー。
【特長】
・スプリングにより一定の力で確実に路面をグリップする。
・ロックペダル、アンロックペダルが独立しているため確実に操作できる。
【用途】
・大型・中型・小型の機器・台車のストッパー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペダルロック K-910のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
架台のストッパーとして
5
満足度:5.0
キャスターについているストッパーより確実に固定でき非常に使いやすいものです。 あとは耐久性がどのくらいなのか問題ですが・...もっと読む
0人が参考にしています。
台車の固定
5
満足度:5.0
台車の固定に使用しました。 足で操作するタイプを求めていたのでこれを選定しました。 ロックペダル、アンロックペダルが個々...もっと読む
0人が参考にしています。
作業台の固定用
4
満足度:4.0
現場での作業台のストッパーとして使用しています。 キャスターのロックだけでは止まらなかったが こちらを使用してからは確実...もっと読む
0人が参考にしています。
社内で使用している手押し台車に使用
4
満足度:4.0
社内で使用している手押し台車に使用しています。複雑な機構を持つ台車で他の機器と結合させるケースもあり、その際にいわゆるキ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペダルロック K-910
ペダルロック K-900
ステンレスペダルロック K-1900
ステンレスドアストッパー K-1710
ナンシンロック
ロックストッパー(スチール製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ナンシントラスコ中山
通常価格3,743-3,979 -31,254 -2,122 -4,014 -3,519 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
材質スチールスチールステンレスステンレススチールスチール
材質圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板--
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理電解研磨ヘアーライン仕上--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング