17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ドアストッパー K-900A

通常単価(税別)
4362,312
税込単価
4802,543
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

側面取り付けタイプのドアストッパ。【特長】・小型で軽量なため広範囲に利用可能。・側面取り付けタイプ。・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

K-900Aの寸法図

K-900A

K-900A-S1の寸法図

K-900A-S1

K-900A-S2の寸法図

K-900A-S2

製品仕様

K-900Aの外観

K-900A

K-900A-S1の外観

K-900A-S1

K-900A-S2の外観

K-900A-S2

型番リスト

表示件数

取付座 A×B または A×B×C

(mm)

取付ピッチ

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
109X65
50X15
30501
10
1個
109X65(48X65/78X65)
50X15(50X11.5)
30502
10
1個
109X65(104X100)
50X15(70X60)
30503
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,312
( 2,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
494
( 543 )
5日目
436
( 480 )
5日目

詳細情報

基本情報

側面取り付けタイプのドアストッパ。
【特長】
・小型で軽量なため広範囲に利用可能。
・側面取り付けタイプ。
・床面に多少凸凹があっても確実にロック可能。
・材質 : 本体 / 熱間圧延鋼板(SPHC)、接地部 / ゴム。
・表面仕上 : 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)。
【用途】
・ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアストッパー K-900Aのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
作業性向上に使用しています
5
満足度:5.0
社内での次工程への移動、運搬に台車を使用しています。台車の固定にキャスターでの固定では手間取るので、この商品を台車に使い...もっと読む
0人が参考にしています。
作業台に利用
5
満足度:5.0
製品を製作する際の作業台に使用しています。作業台(移動式)で空気用配管をかしめる際、作業台のキャスタのストッパだけでは動...もっと読む
0人が参考にしています。
製品開閉部材として使用
5
満足度:5.0
製品の開閉部材として使用しており、協力会社の設計担当者からのご指定により、なるべくミスミの型番含め選定し購入しています。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアストッパー K-900A
ドアストッパー K-700
ねじ足自在キャスターストッパー付 K-415A
ねじ足自在キャスターストッパーなし K-420A
双輪キャスターA50
ステンレス製キャスター 320A・315A 車輪径50~75mm
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造東海キャスターハンマーキャスター
通常価格436-3,872448 -225 -920770 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
材質スチール樹脂----
材質冷間圧延鋼板(SPHC)ポリアミド----
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理なし----
高さH1(mm)225175----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング