メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ドアストッパー K-700

型番:

K-700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-700の仕様・寸法情報

材質
樹脂
材質
ポリアミド
表面仕上げ
なし
高さH1(mm)
175
取付ピッチ(mm)
47.5
商品CD
30747

商品情報

外形図

ドアストッパー K-700 外形図01

製品仕様

  • 製品質量:175g
  • 備考:床と扉のすき間が20mm以内の時設置できます。

型番リスト

表示件数
型番
K-700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,872
( 4,259 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

側面取り付けタイプのドアストッパー。
【特長】
・ワンプッシュでドアを自由な角度で保持。
・ドアを動かしたい時は、もう一度踏めばOK。
・材質 : ステップ / ポリアミド(PA)(ブラウン)、本体 / ポリアセタール(POM)(ベージュ)、接地部 / 合成ゴム。
【用途】
・木製ドア・ワゴンのストッパー。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアストッパー K-700の型番K-700のページです。 型番K-700に関する仕様情報を記載しております。
ドアストッパー K-700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアストッパー K-700
ドアストッパー K-900A
メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm
低床重荷重用キャスター700 BH(Blickle/ブリックレ)
低床重荷重用キャスター700 LH(Blickle/ブリックレ)
グレー車輪固定キャスターストッパーなし K-612K
メーカータキゲン製造タキゲン製造ハンマーキャスターシシクアドクライスシシクアドクライスタキゲン製造
通常価格3,872436 -2,173 -14,649 -18,674 -738 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
材質樹脂スチール----
材質ポリアミド冷間圧延鋼板(SPHC)----
表面仕上げなし亜鉛めっきクロメート処理----
高さH1(mm)175225----
取付ピッチ(mm)47.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング