17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • レベルアジャスターねじ部サイズ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アジャストツール KC-339

通常単価(税別)
11,02512,019
税込単価
12,12813,221
通常出荷日:5日目

【特長】・奥脚のレベルアジャスターの高さ調整を容易に行えます。・アップ・ダウンが簡単に切替えられます。...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アジャストツール KC-339 外形図

製品仕様

型番ボルトサイズ製品質量(g)材質表面仕上
KC-339-1M20763本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
パイプ/アルミニウム合金押出し材(A6063S)
本体/電解研磨
パイプ/アルマイト処理
KC-339-2M16761
KC-339-3M12766

使用例

アジャストツール KC-339 使用例1

レベル出しはツールを左右に動かすだけで行えます。

型番リスト

表示件数

レベルアジャスターねじ部サイズ

商品コード

最小発注数量
M20用
22227
1個
M16用
22228
1個
M12用
22229
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,833
( 13,016 )
5日目
11,025
( 12,128 )
5日目
12,019
( 13,221 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥脚のレベルアジャスターの高さ調整を容易に行えます。
・アップ・ダウンが簡単に切替えられます。
・各種レベルアジャスターに適応します。
【用途】
・自動販売機・工作機械・精密機械。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストツール KC-339のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストツール KC-339
アジャスター押さえ金具 KC-282-E
アジャストギア KC-339-G
アジャスターゴムパット KC-275-RP
アジャスター押さえ金具 KC-275-C
ステンレスアジャスター押さえ金具 KC-1275-C
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格11,025-679399 -120 -196 -369 -
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類工具取付・固定用金具工具その他レベル調整部品取付・固定用金具取付・固定用金具
全長(mm)810155----
全高(mm)151512---
全幅(mm)707052---
材質(詳細)(mm)ステンレス鋼鋳物冷間圧延鋼板アルミニウム合金EPDM冷間圧延鋼板ステンレス鋼板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング