17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

丸落し C-883

通常単価(税別)
7282,768
税込単価
8013,045
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

簡易施錠スライドピン。【特長】・シャフトはバネに押されているため、優れた耐振性を持つ。【用途】・特装車...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

簡易施錠スライドピン

丸落しの外観 シャフトはバネにより押されているため、優れた耐震性を有する。 C-883-4S ・材質 冷間圧延鋼板(SPCC) ・表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) C-883-4 ・材質 アルミニウム合金押し出し材(A6463AS-T5) ・表面仕上げ 荒しアルマイト処理

丸落しの外観
シャフトはバネにより押されているため、優れた耐震性を有する。

C-883-4S

  • 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

C-883-4

  • 材質 アルミニウム合金押し出し材(A6463AS-T5)
  • 表面仕上げ 荒しアルマイト処理
丸落しの使用例 その他特装車、振動機器などに最適。

丸落しの使用例
その他特装車、振動機器などに最適。

寸法図

寸法図

商品番号
ProductNo.
材質
Material
L1L2L3L4W1(W2)(H1)H2(H3)tP1P2φD1φD2φd(S)製品質(g)
Mass
C-883-4S
Steel
902015204025125.712.42.4602897.55.020125
C-883-4アルミニウム
Aluminum
2714814275.260

仕様表(mm)

型番リスト

表示件数

材質

表面仕上

商品コード

最小発注数量
[アルミニウム] アルミニウム合金押出し材(A6463AS-T5)
アルマイト処理
22198
1個
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
亜鉛めっきクロメート処理
22851
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,768
( 3,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

簡易施錠スライドピン。
【特長】
・シャフトはバネに押されているため、優れた耐振性を持つ。
【用途】
・特装車・コンテナ・振動機器。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸落し C-883のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
簡易施錠
4
満足度:4.0
化学薬品計量台(扉付き)の簡易施錠に。思っていたよりバネがキツめだったので、慣れないうちはちょっとビックリする感じです。
1人が参考にしています。
オリジナル製品に使用しています
5
満足度:5.0
オリジナル製品に使用しています。製品としては折りたたみができるパレットで、側面を立てたときにこの商品を固定用に使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸落し C-883
スライドラッチ C-294
ステンレスプッシュボルト C-1255
プッシュボルト C-255
角型ラッチ C-36-Z
ステンレス掛金 C-1549-HP
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格728-1,0628361,4881,5738,613 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類丸落し平面ラッチ丸落し角落し平面ラッチ打掛け・掛金
なしなしなしなしなしなし
全長(mm)1105067.56651120
全幅(mm)404236304154
取付方法面付タイプ面付タイプ面付タイプ面付タイプ面付タイプ面付タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング