17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

角型落し C-60

通常単価(税別)
1,4192,606
税込単価
1,5612,867
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・黄銅製で木製門扉に最適です。【用途】・木製門扉・分電盤・計測機器。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

角型落し C-60 外形図

製品仕様

種類材質表面仕上
角型落し快削黄銅棒(C3602BD)バフ研磨

規格表

角型落し C-60 規格表

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

ストローク

(mm)

商品コード

最小発注数量
300
25
20291
1個
250
25
20292
1個
150
25
20293
1個
90
18
20294
1個
75
18
20295
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,606
( 2,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,581
( 2,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,803
( 1,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,617
( 1,779 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,419
( 1,561 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・黄銅製で木製門扉に最適です。
【用途】
・木製門扉・分電盤・計測機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型落し C-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型落し C-60
角型ラッチ C-36-Z
ステンレス大型角ラッチ C-1899
スライドラッチ C-294
ステンレスプッシュボルト C-1255
プッシュボルト C-255
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,419-1,5733,6751,0628361,488
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類角落し平面ラッチ角落し平面ラッチ丸落し角落し
材質快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛合金(ZDC)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛合金(ZDC)
なしなしなしなしなしなし
全幅(mm)2641105423630
取付方法面付タイプ面付タイプ面付タイプ面付タイプ面付タイプ面付タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング