メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プッシュボルト C-255

型番:

C-255-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-255-2の仕様・寸法情報

種類
角落し
材質
[亜鉛] 亜鉛合金(ZDC)
なし
全長(mm)
66
全幅(mm)
30
取付方法
面付タイプ
表面仕上
梨地クロムめっき
ストローク(mm)
10
商品コード
21556
RoHS?
10

商品情報

外形図

プッシュボルト C-255:関連画像

製品仕様

プッシュボルト C-255:関連画像

製品仕様

  • 材質 亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上げ 梨地クロムめっき(MZCr)
  • 質量 95g

型番リスト

表示件数
型番
C-255-2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,488
( 1,637 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチの施錠ピン。
【特長】
・施錠・解錠がワンタッチで可能。
・亜鉛合金製。
【用途】
・通信機器・事務機器・ドア。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュボルト C-255の型番C-255-2のページです。 型番C-255-2に関する仕様情報を記載しております。
プッシュボルト C-255のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュボルト C-255
プッシュ式角ラッチ C-881
平面ラッチ C-866
ラッチ錠 C-258
ラッチロック C-480
ラッチ錠 C-625-2
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,4883,7111,4391,175462 -3,847
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目
種類角落し角落し平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質亜鉛合金(ZDC)冷間圧延鋼板(SPCC)アルミニウム合金(ADC)冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金(ZDC)冷間圧延鋼板(SPCC)
なしなしなしなしなしなし
全長(mm)66405772.64080.5
全幅(mm)3057415016.555
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング