17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス表付用角ラッチ C-1170

通常単価(税別)
6501,097
税込単価
7151,207
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

バネ内蔵のラッチ。【特長】・ラッチ(ノブ)は、自然に動くことはありません。(内臓バネにより任意の位置で...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

角ラッチの寸法図

製品仕様

C-1170-0の外観

C-1170-0

C-1170-3の外観

C-1170-3

製品仕様

材質 : C-1170 / 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上 : C-1170 / 光沢バレル研磨

規格表

商品番号
Product No.
材質
Material
L1L2W1W2W3H1H2H3t1t2P1P2P3M(S)製品質量(g)
Mass
C-1170-0SUS75165017502913141.55553436M4サッシ sash16128
C-1170-165154515452812.513.51.55473132M4サッシ sash15100
C-1170-250123813392712121.24342529M312.558
C-1170-33810.5301031188.790.83282020.5M31026
C-1170-4321025925178.590.83231818M2.51019
C-1170-52510228231478.50.63161616M21011

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

ストローク

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
75
50
16
20863
10
1個
65
45
15
20864
10
1個
50
38
12.5
20865
10
1個
38
30
10
20866
10
1個
32
25
10
20867
10
1個
25
22
10
20868
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,019
( 1,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
829
( 912 )
在庫品1日目当日出荷可能
780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

バネ内蔵のラッチ。
【特長】
・ラッチ(ノブ)は、自然に動くことはありません。(内臓バネにより任意の位置で静止します。)
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・配分電盤・計測機器・サッシドア。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス表付用角ラッチ C-1170のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
設備の付帯部品として利用
5
満足度:5.0
当社が請負製作している外販設備製作に際し付帯部品として使用しています。当社自体もリピートオーダー品が多いことから、過去の...もっと読む
1人が参考にしています。
【箱と蓋のロックとして使用】
5
満足度:5.0
箱に蓋がついており、飛出しを防止する為に使用しています。 蓋が勝手に開かないようロック機構としての役割を果たしております...もっと読む
0人が参考にしています。
コンベアに使っています
4
満足度:4.0
自社でコンベアを製作しており、開け閉めをする区間の抑えとしてこの商品を使用しています。サイズ、値段でこの商品を選定しまし...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品の箱の蓋部分に使用
5
満足度:5.0
自社製品の箱の蓋部分に使用しています。同様の目的で使用できる類似品は、多々ありますがこちらの商品のコンパクト感と開閉が楽...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス表付用角ラッチ C-1170
ステンレス角ラッチ C-1171
ステンレス大型角ラッチ C-1899
角型ラッチ C-36-Z
角型落し C-60
ステンレス丸落し C-1883
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格650-614 -3,6751,5731,419 -1,065 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類角落し角落し角落し平面ラッチ角落し丸落し
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛合金(ZDC)快削黄銅棒(C3602BD)ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
取付方法面付タイプ掘込みタイプ面付タイプ面付タイプ面付タイプ面付タイプ
表面仕上バレル研磨バレル研磨バフ研磨クロムめっきバフ研磨ヘアーライン仕上げ
よく一緒に購入される商品

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング