メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス大型角ラッチ C-1899

型番:

C-1899-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1899-2の仕様・寸法情報

種類
角落し
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
なし
全長(mm)
148
全幅(mm)
105
取付方法
面付タイプ
表面仕上
バフ研磨
ストローク(mm)
55
商品コード
22343
-
-

商品情報

外形図

C-1899-1

C-1899-2

ステンレス大型角ラッチ C-1899 C-1899-1外形図
ステンレス大型角ラッチ C-1899 C-1899-2外形図

製品仕様

型番材質表面仕上製品質量(g)
C-1899-1ステンレス鋼板(SUS304)鏡面バフ研磨530
C-1899-2ステンレス鋼板(SUS304)鏡面バフ研磨585

型番リスト

表示件数
型番
C-1899-2

全長

(mm)

ストローク

(mm)

商品コード

最小発注数量
148
55
22343
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,675
( 4,043 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・つまみを引張りスライドさせることで簡単に操作できます。
・冷凍・保冷・ドライバンなどの中仕切りストッパーに最適です。
・ラッシングレールを利用して固定できます。
【用途】
・冷凍・保冷・ドライバン・特装車

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス大型角ラッチ C-1899の型番C-1899-2のページです。 型番C-1899-2に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス大型角ラッチ C-1899のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス大型角ラッチ C-1899
角型ラッチ C-36-Z
角型落し C-60
ステンレス掛金 C-1549-HP
スライドラッチ C-294
ステンレスプッシュボルト C-1255
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,6751,5731,419 -8,613 -1,062836
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類角落し平面ラッチ角落し打掛け・掛金平面ラッチ丸落し
材質ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛合金(ZDC)快削黄銅棒(C3602BD)ステンレス鋼鋳物(SUS304)亜鉛合金(ZDC)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
全幅(mm)1054126544236
取付方法面付タイプ面付タイプ面付タイプ面付タイプ面付タイプ面付タイプ
よく一緒に購入される商品

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング