17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス丸落し C-1883

通常単価(税別)
1,0653,607
税込単価
1,1723,968
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐食性に優れている簡易施錠スライドピン。【特長】・シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れて...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

丸落しの寸法図

製品仕様

C-1883-1の外観

C-1883-1

C-1883-2Lの外観

C-1883-2L

製品仕様

材質 : ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上 : ヘアライン仕上

規格表

商品番号
Product No.
材 質
Material
L1L2L3L4W1(W2)(H1)H2(H3)tP1P2φD1φD2φd(S)製品質量(g)
Mass
C-1883-1ステンレス
Stainless
250402540804825.5142641905018159×18301,140
C-1883-218025202560361681731404013106.225480
C-1883-2L11510010256036168173954013106.225391
C-1883-3125201520402511.55.712.52.4952897.55.220180
C-1883-4902015204025125.712.42.4602897.55.220130

使用例

丸落しの使用例

丸落しの使用例

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

ストローク

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
205
60
25
21527
10
1個
215
60
25
22850
-
1個
110
40
20
21549
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,043
( 3,347 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,607
( 3,968 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,065
( 1,172 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐食性に優れている簡易施錠スライドピン。
【特長】
・シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れている。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
【用途】
・特装車・コンテナ・振動機器。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 丸落し C-883 画像

    タキゲン製造

    丸落し C-883

    C-1883のアルミ仕様品です。ステンレスよりも安価にお求め頂けます。

  • 角型落し C-60 画像

    タキゲン製造

    角型落し C-60

    黄銅製で木製門扉に最適な角型落しです。

  • ステンレス大型丸落し C-1247 画像

    タキゲン製造

    ステンレス大型丸落し C-1247

    ステンレス製で耐食性に優れている大型丸落しです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス丸落し C-1883のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械装置の製作
5
満足度:5.0
とても扱いやすく強度的にも問題ありません。 納期も早かったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス丸落し C-1883
ステンレス打掛 C-1249
ステンレス掛金 C-1549-HP
スライドラッチ C-294
ステンレスプッシュボルト C-1255
角型ラッチ C-36-Z
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,065-764 -8,613 -1,0628361,573
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類丸落し打掛け・掛金打掛け・掛金平面ラッチ丸落し平面ラッチ
材質ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)亜鉛合金(ZDC)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛合金(ZDC)
なしなしなしなしなしなし
取付方法面付タイプ面付タイプ面付タイプ面付タイプ面付タイプ面付タイプ
材質(詳細)ステンレス鋼板本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)/つまみ:黄銅ステンレス鋼鋳物本体:亜鉛合金(ZDC)/受け:ステンレス鋼板(SUS304)本体 :冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)/軸部:ステンレス鋼棒(SUS303)/つまみ部:ABS樹脂亜鉛ダイカスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング