17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス掛金 C-1549-HP

通常単価(税別)
8,6139,724
税込単価
9,47410,696
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製の掛金。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。・C-1554・C-1549-1-A ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐食性に優れている

C-1549-HP-2の外観

C-1549-HP-2の外観

パネル穴明け寸法

パネル穴明け寸法

C-1549-HPの寸法図

C-1549-HPの寸法図

OPEN時の寸法図

OPEN時の寸法図

CLOSE時の寸法図

CLOSE時の寸法図

商品番号
ProductNo.
H1H2製品質量(g)
Mass
C-1549-HP-12338413
C-1549-HP-216.331.3400

型番リスト

表示件数

取付高

(mm)

商品コード

最小発注数量
38
23868
1個
31.3
23869
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,724
( 10,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,613
( 9,474 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製の掛金。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・C-1554・C-1549-1-A / B・C-1549-2-A / Bと合せて使用すると最適。
・材質 : ステンレス鋼鋳物(SUS304)。
・表面仕上 : 電解研磨。
【用途】
・門扉・重要設備。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス掛金 C-1549-HPのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス掛金 C-1549-HP
ステンレス平面ラッチ C-1204
ステンレス平面ラッチ C-1201
ステンレス平面ラッチ C-1205
ステンレス平面ラッチ C-1206
ステンレスラッチ錠 C-1625-4
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8,613-3,2602,581 -3,3113,7882,503
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類打掛け・掛金平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしなしありなしなし
全長(mm)1207070709576
全幅(mm)544141416020.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング