17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス角ラッチ C-1171

通常単価(税別)
6141,225
税込単価
6751,348
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

バネを内蔵したラッチ。【特徴】・ステンレス製で耐食性に優れている。・ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス製で耐食性に優れている

C - 1171 - 0の外観

C - 1171 - 0の外観

C - 1171 - 3の寸法図

C - 1171 - 3の寸法図

C-1171シリーズの寸法図

C-1171シリーズの寸法図

商品番号
Product No.
L1L2L3W1W2W3W4W5W6H1H2H3tP1P2P3M(S)製品質量(g)
Mass
C-1171-075162550175013.522.520.51316145553436M5サッシ
sash
16.5148
C-1171-16515234515451220.518.512.515.513.55473132M5サッシ
sash
15.5120
C-1171-2501219.53813391017.516121512.54342529M312.565
C-1171-33810.516.43010318131299.593282021M4サッシ
sash
1026
C-1171-4321015.4259257121198.593231817.5M2.5サッシ
sash
1019
C-1171-5251015228236.510.59.5778.73.5161616M21011

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

ストローク

(mm)

商品コード

最小発注数量
50
38
12.5
20871
1個
38
30
10
20872
1個
32
25
10
20873
1個
25
22
10
20874
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,225
( 1,348 )
在庫品1日目当日出荷可能
883
( 971 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
614
( 675 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

バネを内蔵したラッチ。
【特徴】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはない。
・材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : 光沢バレル研磨。
【用途】
・配分電盤・計測機器・サッシドア。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス角ラッチ C-1171のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械部品の一部として使用
4
満足度:4.0
機械部品の一部として使用しました。特に問題なく使用できました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス角ラッチ C-1171
ステンレス大型角ラッチ C-1899
ステンレス表付用角ラッチ C-1170
角型ラッチ C-36-Z
角型落し C-60
ステンレス丸落し C-1883
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格614-3,675650 -1,5731,419 -1,065 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類角落し角落し角落し平面ラッチ角落し丸落し
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛合金(ZDC)快削黄銅棒(C3602BD)ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
取付方法掘込みタイプ面付タイプ面付タイプ面付タイプ面付タイプ面付タイプ
表面仕上バレル研磨バフ研磨バレル研磨クロムめっきバフ研磨ヘアーライン仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング