17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 内径(φ(mm))

    ~mm
  • 適用板厚(mm)

    ~mm
  • パネル穴開け寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

難燃性グロメット C-30-NG

通常単価(税別)
17104
税込単価
19114
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

板金エッジからケーブル保護。【特長】・難燃材(UL94V-0)を使用。・豊富な種類の中から用途に応じて...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

非移行性ゴムを使用

C-30-NGの外観

C-30-NGの外観

C-30-NGの寸法図

C-30-NGの寸法図

商品番号
Product No.
H1H2φD1φD2φdR製品質量(g)
Mass
C-30-NG-79-1-EP-UL3.71.2963.50.60.5
C-30-NG-79-A-1-EP-UL4111850.60.5
C-30-NG-79-A-EP-UL4.51.511850.60.5
C-30-NG-79-A-2-EP-UL5211850.60.6
C-30-NG-79-B-EP-UL6311850.60.7
C-30-NG-79-C-EP-UL4.51.5131070.60.5
C-30-NG-79-D-EP-UL63131070.61.0
C-30-NG-79-E-EP-UL4.51.5151290.61.0
C-30-NG-79-F-EP-UL63151290.61.0
C-30-NG-79-G-EP-UL5.51.519151111.5
C-30-NG-79-H-EP-UL7319151111.5
C-30-NG-79-J-EP-UL5.51.521171311.7
C-30-NG-79-K-EP-UL7321171312.0
C-30-NG-79-L-EP-UL5.51.523191511.7
C-30-NG-79-M-EP-UL7323191512.5
C-30-NG-79-N-EP-UL6.51.53025201.23.0
C-30-NG-79-O-EP-UL833025201.23.5
C-30-NG-79-P-EP-UL6.51.53530251.24.0
C-30-NG-79-Q-EP-UL833530251.25.0
C-30-NG-79-R-EP-UL7.51.54236301.27.0
C-30-NG-79-S-EP-UL934236301.28.0

型番リスト

表示件数

内径

(φ(mm))

適用板厚

(mm)

パネル穴開け寸法

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
3.5
1.2
6
24146
10
20個
5
1
8
24147
10
20個
5
2
8
24149
10
20個
5
1.5
8
24148
10
20個
5
3
8
24150
10
20個
7
1.5
10
24151
10
20個
7
3
10
24152
10
20個
9
1.5
12
24153
10
20個
9
3
12
24154
10
20個
11
1.5
15
24155
10
20個
11
3
15
24156
10
20個
13
1.5
17
24157
10
20個
13
3
17
24158
10
20個
15
1.5
19
24159
10
20個
15
3
19
24160
10
20個
20
1.5
25
24161
10
20個
20
3
25
24162
10
20個
25
1.5
30
24163
10
20個
25
3
30
24164
10
20個
30
1.5
36
24165
10
20個
30
3
36
24166
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19
( 21 )
在庫品1日目当日出荷可能
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能
19
( 21 )
在庫品1日目当日出荷可能
22
( 24 )
在庫品1日目当日出荷可能
22
( 24 )
在庫品1日目当日出荷可能
29
( 32 )
在庫品1日目当日出荷可能
29
( 32 )
在庫品1日目当日出荷可能
32
( 35 )
在庫品1日目当日出荷可能
32
( 35 )
在庫品1日目当日出荷可能
35
( 39 )
在庫品1日目当日出荷可能
35
( 39 )
在庫品1日目当日出荷可能
49
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能
49
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
104
( 114 )
在庫品1日目当日出荷可能
104
( 114 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

板金エッジからケーブル保護。
【特長】
・難燃材(UL94V-0)を使用。
・豊富な種類の中から用途に応じて選択。
・非移行性ゴム(汚染試験 JIS K6267 異状なし)。
・材質 : エチレンプロピレンゴム(EPDM)。
・硬度 : 50°±5°。
・使用周囲温度 : 70℃まで。
【用途】
・配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃性グロメット C-30-NGのレビュー
4.6平均満足度:4.611件のレビュー
製品量産にあたって試作品づくりに
5
満足度:5.0
製品のケースの配線引き出し口として使用。 取付も不都合なくでき満足いく部品です。 サイズ展開も豊富なので様々な用途に対応...もっと読む
0人が参考にしています。
リード線の被覆保護用
3
満足度:3.0
板金の穴からリード線を通す際に、ケーブルの被覆保護のために使用しました。 少量(1個から)での購入が出来る為に、不要な在...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブルの保護
5
満足度:5.0
3.2mm厚鋼鈑にレーザー加工で穴を空けてケーブルを通すのですが、ケーブル被覆保護に使いました。 指定のサイズの穴を空け...もっと読む
0人が参考にしています。
配線の通し穴に使用
5
満足度:5.0
パソコンを入れるボックスを作っていますが、その配線を通す穴に使用しています。サイズも様々あり、取付もしやすいです。
0人が参考にしています。
配管の位置決め&保護
5
満足度:5.0
ガス配管を板金穴に通す時に使用している。中心が少しずれても吸収してくれるため非常に使いやすい。安価で短納期も評価高。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃性グロメット C-30-NG
難燃性グロメット C-30-BW
難燃性膜付グロメット C-30-SG
シャッター付グロメット CP-30-PG
プラスチックオープンブッシュ CP-30-OB
金属粉入り膜付きグロメット C-30-SG-MB
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格17-25 -24 -239 -25 -2,366 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
カラーブラックブラックブラックライトグレーブラック-
材質エチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴム(EPDM)ポリアミド6ポリアミド66シリコーン(Si)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グロメットカテゴリの売れ筋ランキング