17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • 内径(φ(mm))

    ~mm
  • 適用板厚(mm)

    ~mm
  • パネル穴開け寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

難燃性グロメット C-30-BW

通常単価(税別)
25493特別価格
税込単価
28542特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

板金エッジからケーブル保護するグロメット。【特長】・難燃材(UL94 V-0適合)を使用。・豊富な種類...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

板金エッジからケーブル保護するグロメット

グロメットの外観

グロメットの外観

難燃材(UL94 V-0適合)を使用。非移行性ゴム(汚染試験 JIS K6267 異状なし)。
豊富な種類の中から用途に応じて選択可能。
配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口に最適。

  • 材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • 硬度 50°±5°
  • 使用周囲温度 70℃まで
外形図(上面)

外形図(上面)

外形図(側面)

外形図(側面)

商品番号
Product No.
H1H2φD1φD2φdR製品質量(g)
Mass
C-30-BW-6-1-EP-UL711812632.5
C-30-BW-6-2-EP-UL821812632.5
C-30-BW-8-1-EP-UL712014832.5
C-30-BW-8-2-EP-UL822014832.5
C-30-BW-10-1-EP-UL8122161033.5
C-30-BW-10-2-EP-UL9222161033.5
C-30-BW-12-1-EP-UL10126191245.0
C-30-BW-12-2-EP-UL11226191246.0
C-30-BW-14-1-EP-UL10129221446.0
C-30-BW-14-2-EP-UL11229221447.0
C-30-BW-16-1-EP-UL10132251648.0
C-30-BW-16-2-EP-UL11232251648.5
C-30-BW-19-1-EP-UL12135281959.5
C-30-BW-19-2-EP-UL132352819510.0
C-30-BW-22-1-EP-UL121403222515.0
C-30-BW-22-2-EP-UL132403222515.0
C-30-BW-25-1-EP-UL141443625620.0
C-30-BW-25-2-EP-UL152443625620.0
C-30-BW-28-1-EP-UL141484028625.0
C-30-BW-28-2-EP-UL152484028625.0
C-30-BW-32-1-EP-UL181524432830.0
C-30-BW-32-2-EP-UL192524432830.0
C-30-BW-36-1-EP-UL181564836835.0
C-30-BW-36-2-EP-UL192564836835.0
C-30-BW-45-1.5-EP-UL15.51.5755545755.0
C-30-BW-45-3-EP-UL173755545755.0

仕様一覧(mm)

型番リスト

表示件数

内径

(φ(mm))

適用板厚

(mm)

パネル穴開け寸法

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
6
1
12
24173
10
5個
6
2
12
24174
10
5個
8
1
14
24175
10
5個
8
2
14
24176
10
5個
10
1
16
24177
10
5個
10
2
16
24178
10
5個
12
1
19
24179
10
5個
12
2
19
24180
10
5個
14
1
22
24181
10
5個
14
2
22
24182
10
5個
16
1
25
24183
10
5個
16
2
25
24184
10
5個
19
1
28
24185
10
5個
19
2
28
24186
10
5個
22
1
32
24187
10
5個
22
2
32
24188
10
5個
25
1
36
24189
10
5個
25
2
36
24190
10
5個
28
1
40
24191
10
5個
28
2
40
24192
10
5個
32
1
44
24193
10
5個
32
2
44
24194
10
5個
36
1
48
24195
10
5個
36
2
48
24196
10
5個
45
1.5
55
24197
10
5個
45
3
55
24198
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26
( 29 )
在庫品1日目当日出荷可能
26
( 29 )
在庫品1日目当日出荷可能
28
( 31 )
在庫品1日目当日出荷可能
25
( 28 )
在庫品1日目当日出荷可能
36
( 40 )
在庫品1日目当日出荷可能
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能
46
( 51 )
在庫品1日目当日出荷可能
3832
( 35 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
71
( 78 )
在庫品1日目当日出荷可能
71
( 78 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
94
( 103 )
在庫品1日目当日出荷可能
94
( 103 )
在庫品1日目当日出荷可能
127
( 140 )
在庫品1日目当日出荷可能
127
( 140 )
在庫品1日目当日出荷可能
158
( 174 )
在庫品1日目当日出荷可能
132116
( 128 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
493
( 542 )
在庫品1日目当日出荷可能
493
( 542 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

板金エッジからケーブル保護するグロメット。
【特長】
・難燃材(UL94 V-0適合)を使用。
・豊富な種類の中から用途に応じて選択可能。
・非移行性ゴム(汚染試験 JIS K6267 異状なし)製。
・周囲温度70℃まで使用可能。
【用途】
・配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃性グロメット C-30-BWのレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
配線通し穴のグロメットとして
5
満足度:5.0
タキゲン、スガツネ、栃木屋など様々なメーカーから適した寸法を選定できるので便利です。
1人が参考にしています。
配線保護
4
満足度:4.0
鉄板に穴を開けて配線を通す場所に配線保護目的で使用しました。種類が豊富なため適正なサイズを選択できました。
0人が参考にしています。
製品の配線保護
5
満足度:5.0
製品の配線保護として使用しています。少量から注文可能なので、必要数のみ購入できます。
0人が参考にしています。
試作品の一部として使用
5
満足度:5.0
配線にジャストフィットの形状でした。 要望ですが、穴径のラインナップを増やして頂けると 助かります。
0人が参考にしています。
産業機器のケーブル保護
3
満足度:3.0
機器内から外にケーブルを出す際の穴に着用した。 サイズも多くあり穴サイズに合うものを入手できる店が良い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃性グロメット C-30-BW
難燃性グロメット C-30-NG
難燃性膜付グロメット C-30-SG
シャッター付グロメット CP-30-PG
プラスチックオープンブッシュ CP-30-OB
金属粉入り膜付きグロメット C-30-SG-MB
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格25-17 -24 -239 -25 -2,366 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
カラーブラックブラックブラックライトグレーブラック-
材質エチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴム(EPDM)ポリアミド6ポリアミド66シリコーン(Si)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グロメットカテゴリの売れ筋ランキング