17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

プラスチック自在グロメット CP-300-BW

通常単価(税別)
3,7843,973
税込単価
4,1624,370
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

板金エッジからケーブル保護。【特長】・パネル穴によるケーブルの損傷を保護。・スリット付きで様々な穴形状...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • ※1巻定尺(30m)での販売となります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

パネル穴によるケーブルの損傷を保護

CP-300-BW-1、CP-300-BW-2、 CP-300-BW-3の外観

CP-300-BW-1、CP-300-BW-2、 CP-300-BW-3の外観

CP-300-BWの寸法図

CP-300-BWの寸法図

CP-300-BWの使用例

CP-300-BWの使用例

商品番号
Product No.
W1W2W3HT適用板厚
Applicable
panel thickness
製品質量(g)
Mass
CP-300-BW-11.01.83.44.00.81.0~1.5235
CP-300-BW-21.32.74.34.70.81.5~2.0310
CP-300-BW-32.33.85.65.70.82.0~3.2480

型番リスト

表示件数

適用板厚

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
1.0~1.5
24213
10
5個
1.5~2.0
24214
10
5個
2.0~3.2
24215
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,784
( 4,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,849
( 4,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,973
( 4,370 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

板金エッジからケーブル保護。
【特長】
・パネル穴によるケーブルの損傷を保護。
・スリット付きで様々な穴形状に対応可能。
・内側に粘着剤付で確実に取り付けることが可能。
・必要な長さでカットして使用するため、無駄が出ない。
・材質 : 本体 / ポリエチレン(PE)接着剤 / スチレン系ホットメルト。
・最小曲げ半径 : 15mm。
・使用温度範囲 : -20〜+50°C。
・1巻 : 30m。
【用途】
・配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • ※1巻定尺(30m)での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック自在グロメット CP-300-BWのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
板金カバーを通過するケーブル保護
3
満足度:3.0
実物は薄い琥珀色です。(商品画像のようなキレイなクリアでは無かった) でも、板金エッジに対するケーブル保護という目的は果...もっと読む
0人が参考にしています。
製品ボックスのケーブル穴に使用
5
満足度:5.0
製品ボックスのケーブルを通す穴に使用しました。ケーブルだけでなく、手指が触れた際に切れないよう保護してくれます。
0人が参考にしています。
ケーブル保護や指の保護に
4
満足度:4.0
試験機や計測器などの、金属パネルのケーブルを通す穴に、この自在ブッシュ(CP-300-BW-2、CP-300-BW-3)...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック自在グロメット CP-300-BW
難燃性グロメット C-30-BW
シャッター付グロメット CP-30-PG
プラスチックオープンブッシュ CP-30-OB
難燃性グロメット C-30-NG
難燃性膜付グロメット C-30-SG
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,784-25 -239 -25 -17 -24 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質ポリエチレンエチレンプロピレンゴムポリアミド6ポリアミド66エチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴム(EPDM)
長さ(m)30(定尺)-----
よく一緒に購入される商品

グロメットカテゴリの売れ筋ランキング