メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

鍵付防水キャップ C-440

型番:

C-440
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-440の仕様・寸法情報

内径(φ(mm))
35
材質
亜鉛合金
表面仕上
サチライトクロムめっき
商品コード
23008

商品情報

外形図

鍵付防水キャップ C-440 外形図
鍵付防水キャップ C-440 ベースパッキン外形図

ベースパッキン

製品仕様

型番材質表面仕上製品質量(g)付属品
C-440亜鉛合金(ZDC)サチライトクロムめっき(MZCr)246キー2本

使用例

鍵付防水キャップ C-440 使用例-1

キーを下から差込みカバーを開けます。

鍵付防水キャップ C-440 使用例-2

型番リスト

表示件数
型番
C-440
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,851
( 6,436 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水型キャップで屋外での使用に最適です。
・ロック機構が組込まれているため従来のシリンダーキャップと比較して高いセキュリティが得られます。
・下からキーをスライドさせロックを解錠させるため非常に薄型です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍵付防水キャップ C-440の型番C-440のページです。 型番C-440に関する仕様情報を記載しております。
鍵付防水キャップ C-440のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍵付防水キャップ C-440
防塵キャップ C-330-RC
シリンダー錠用キャップ C-375-C
ステンレスシリンダー錠用キャップ C-1375-C
シリンダーキャップ C-335
プラスチックシリンダー錠キャップ CP-135
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,8514841,929 -2,871 -1,039 -379 -
通常出荷日5日目5日目5日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
内径(φ(mm))35----25.2
材質亜鉛合金エチレンプロピレンゴムアルミニウム合金ステンレス鋼板亜鉛合金ABS樹脂
表面仕上サチライトクロムめっきなし焼付塗装クリアー仕上げバレル研磨サチライトクロムめっき-
商品コード2300823117----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錠前用キャップカテゴリの売れ筋ランキング