17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

マスキング リベット C-30-MR

通常単価(税別)
29108特別価格
税込単価
32119特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

塗装時雌ねじ部分マスキング用リベットです。【特長】・塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。・焼付塗装にも...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

塗装時雌ねじ部分に塗料が付かない

C-30-MR-20の外観

C-30-MR-20の外観

C-30-MR-12の外観

C-30-MR-12の外観

C-30-MR-3の外観

C-30-MR-3の外観

C-30-MR-14〜20の寸法図

C-30-MR-14〜20の寸法図

使用例

使用例

商品番号
Product No.
対応タップ
Applicable tap
(φD)L製品質量(g)
Mass
C-30-MR-3M36.91222/100ヶ
C-30-MR-4M47.71238/100ヶ
C-30-MR-5M58.61242/100ヶ
C-30-MR-6M69.52088/100ヶ
C-30-MR-8M811.220130/100ヶ
C-30-MR-10M101325240/100ヶ
C-30-MR-12M121525300/100ヶ
C-30-MR-14M1417-700/100ヶ
C-30-MR-16M1619-900/100ヶ
C-30-MR-18M1821-1100/100ヶ
C-30-MR-20M2023-1400/100ヶ

型番リスト

表示件数

対応タップ

カラー

商品コード

RoHS?最小発注数量
M3
21752
10
20個
M4
21753
10
20個
M5
21754
10
20個
M6
21755
10
20個
M8
21756
10
20個
M10
21809
10
20個
M12
21810
10
20個
M14
アイボリー
23907
-
20個
M16
アイボリー
23908
-
20個
M18
アイボリー
23909
-
20個
M20
アイボリー
23914
-
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29
( 32 )
在庫品1日目当日出荷可能
34
( 37 )
在庫品1日目当日出荷可能
35
( 39 )
在庫品1日目当日出荷可能
40
( 44 )
在庫品1日目当日出荷可能
46
( 51 )
在庫品1日目当日出荷可能
71
( 78 )
在庫品1日目当日出荷可能
76
( 84 )
在庫品1日目当日出荷可能
101
( 111 )
2日目
108
( 119 )
2日目
95
( 105 )
在庫品1日目当日出荷可能
105100
( 110 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

塗装時雌ねじ部分マスキング用リベットです。
【特長】
・塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。
・焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
・使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。
・長さ調整用ガイドとして10mmごとにマークあります。(C-30-MR-14~20)
【用途】
・配分電盤・制御盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキング リベット C-30-MRのレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
塗装養生に使用
1
満足度:1.0
養生用ですが、ねじ穴に刺しにくいです。パイプタイプに比べソリッドタイプは刺しにくく抜きにくい、次は買いません。

ミスミからのコメント

貴重なご意見をいただきありがとうございます。メーカーに共有させていただきます。

2人が参考にしています。
塗装用
4
満足度:4.0
塗装時のマスキングに使用しています。差しこむだけなので、簡単です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスキング リベット C-30-MR
マスキング キャップ C-30-MC
南京錠用防塵キャップ
シリンダー錠用キャップ C-375-C
ステンレスシリンダー錠用キャップ C-1375-C
シリンダーキャップ C-335
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格29-34 -6861,929 -2,871 -1,039 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目5日目4日目〜在庫品1日目〜
用途塗装時の雌ねじ保護・雌ねじの防塵スタッドボルトのねじ部保護南京錠用防塵キャップ---
材質シリコーンゴム(Si)シリコーンゴム(Si)EPDMアルミニウム合金ステンレス鋼板亜鉛合金
よく一緒に購入される商品

錠前用キャップカテゴリの売れ筋ランキング