17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

マスキング キャップ C-30-MC

通常単価(税別)
34135特別価格
税込単価
37149特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

塗装時スタッドボルトのねじ部分マスキング用キャップ。【特長】・焼付塗装にも繰り返し使用可能。・使わない...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

塗装時スタッドボルトのねじ部分マスキング用キャップ

マスキング キャップ C-30-MC:関連画像

塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付かない。焼付塗装にも繰り返し使用可能。
使わないスタッドボルトの保護用としても使用可能。

  • 材質 シリコーンゴム(Si)
  • 耐熱温度 -50~+250℃
マスキング キャップ C-30-MC:関連画像

外形図

マスキング キャップ C-30-MC:関連画像

使用例

商品番号
Product No.
対応タップ
Applicable tap
φD1 φD2 L1 L2 製品質量(g)
Mass
C-30-MC-3 M3 5.5 9 22 20 86/100ヶ
C-30-MC-4 M4 7 10 22 20 102/100ヶ
C-30-MC-5 M5 8 11 22 20 120/100ヶ
C-30-MC-6 M6 9 12 32 30 188/100ヶ
C-30-MC-8 M8 11 14 32 30 274/100ヶ
C-30-MC-10 M10 13 18 38 35 420/100ヶ
C-30-MC-12 M12 15 20 38 35 510/100ヶ

仕様一覧(mm)

型番リスト

表示件数

対応タップ

商品コード

RoHS?最小発注数量
M3
21747
10
20個
M4
21748
10
20個
M5
21749
10
20個
M6
21750
10
20個
M8
21751
10
20個
M10
21807
10
20個
M12
21808
10
20個
M14
24457
10
20個
M16
24458
10
20個
M18
24459
10
1個
M20
24460
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34
( 37 )
在庫品1日目当日出荷可能
36
( 40 )
在庫品1日目当日出荷可能
38
( 42 )
在庫品1日目当日出荷可能
4336
( 40 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能
92
( 101 )
在庫品1日目当日出荷可能
106
( 117 )
在庫品1日目当日出荷可能
116
( 128 )
11日目
126
( 139 )
在庫品1日目当日出荷可能
135120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
134120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

塗装時スタッドボルトのねじ部分マスキング用キャップ。
【特長】
・焼付塗装にも繰り返し使用可能。
・使わないスタッドボルトの保護用としても使用可能。
【用途】
・配分電盤・制御盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキング キャップ C-30-MCのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ボルトの養生
4
満足度:4.0
塗装時のボルトの養生に使用しています。 簡単に取り付けられるので作業もやりやすいです。
0人が参考にしています。
塗装用
4
満足度:4.0
小ロットでの注文可能で、しかも安価なので、助かっております。 又、リピートしますのでよろしくお願いします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスキング キャップ C-30-MC
マスキング リベット C-30-MR
南京錠用防塵キャップ
シリンダー錠用キャップ C-375-C
ステンレスシリンダー錠用キャップ C-1375-C
シリンダーキャップ C-335
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格34-29 -6861,929 -2,871 -1,039 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目5日目4日目〜在庫品1日目〜
用途スタッドボルトのねじ部保護塗装時の雌ねじ保護・雌ねじの防塵南京錠用防塵キャップ---
材質シリコーンゴム(Si)シリコーンゴム(Si)EPDMアルミニウム合金ステンレス鋼板亜鉛合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錠前用キャップカテゴリの売れ筋ランキング