メカニカル部品技術窓口
コインロック用パネル穴用キャップです。【特長】・材質:ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)。・...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

CP-30-HP-LCの外観

CP-30-HP-LCの寸法図

CP-30-HP-LCのパネル穴明け寸法
コインロック用パネル穴用キャップです。
【特長】
・材質:ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)。
・標準色:ライトグレー。
・UL規格適合素材を使用します。
・コインロック用パネル穴明(Φ19.5×16)をふさげます。
・板厚0.8・1.2・1.6・2.3mmに対応できます。
・取り付けは指で押すだけです。
【用途】
・配電盤・分電盤・自動販売機。

タキゲン製造
プラスチックホールプラグ CP-30-HP
プラスチックホールプラグ CP-30-HPです。不要な穴を簡単にふさげます。1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。各種サイズを用意しておりますので、必要なサイズをご選定下さい。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スガツネ工業
配線孔キャップ SF型
5通常価格(税別):570円~

スガツネ工業
LAMP 配線孔ケーブルクランプ WSD型 防塵仕様
0通常価格(税別):2,029円~

タキゲン製造
穴プラグC-30-AP
0通常価格(税別):283円~

スガツネ工業
多目的穴埋めキャップ KD-771-65型
4通常価格(税別):21円~

スガツネ工業
配線孔キャップ V60型・V80型
4通常価格(税別):838円~

タキゲン製造
ホールプラグCP-30N-HP
0通常価格(税別):229円~

ヘラマンタイトン
マーキングシリーズ 線名札
5通常価格(税別):1,990円~

マックス(文具)
レタツイン300シリーズ用インクリボン
4.5通常価格(税別):2,402円

未来工業
ワンタッチカラーエフ
4通常価格(税別):408円~