17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

プラスチックホールキャップ CP-30-HC

通常単価(税別)
12277
税込単価
13305
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・材質:ポリエチレン(PE)・標準色:ブラック・板金の穴をワンプッシュでふさぐ・密着性があり、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用板厚

(mm)

パネル穴開け寸法

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
0.6~1.2
Φ7
23621
10
10個
0.6~1.2
Φ8
23622
10
10個
0.6~1.2
Φ10
23623
10
10個
0.6~1.8
Φ12
25270
-
10個
0.6~1.2
Φ14
23625
10
10個
0.6~1.2
Φ15
23626
10
10個
0.8~1.2
Φ16
23627
10
10個
0.8~1.2
Φ18
23628
10
10個
0.8~1.2
Φ20
23629
10
10個
0.8~1.2
Φ25
23630
10
10個
0.8~1.2
Φ30
23631
10
10個
0.8~1.2
Φ40
23633
10
10個
0.8~1.2
Φ45
23634
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能
18
( 20 )
在庫品1日目当日出荷可能
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能
277
( 305 )
4日目
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能
19
( 21 )
在庫品1日目当日出荷可能
18
( 20 )
在庫品1日目当日出荷可能
12
( 13 )
在庫品1日目当日出荷可能
19
( 21 )
在庫品1日目当日出荷可能
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能
22
( 24 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:ポリエチレン(PE)
・標準色:ブラック
・板金の穴をワンプッシュでふさぐ
・密着性があり、がたつきを防ぐ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • プラスチックホールプラグ CP-30-HP 画像

    タキゲン製造

    プラスチックホールプラグ CP-30-HP

    プラスチックホールプラグ CP-30-HPです。1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。取付けは指で押すだけです。不要な穴を簡単にふさげます。

  • プラスチックホールプラグ CP-30-HP-LC 画像

    タキゲン製造

    プラスチックホールプラグ CP-30-HP-LC

    プラスチックホールプラグ CP-30-HP-LCです。コインロック用パネル穴明(φ19.5×16)をふさげます。板厚0.8・1.2・1.6・2.3mmに対応可能で、取り付けも指で押すだけ簡単設計です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックホールキャップ CP-30-HCのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ケース穴の処理
5
満足度:5.0
説明通り、嵌めたときのガタつきが小さくてしっかりしています。防水できるほど密着はしていないようなので、ゴム製のものと使い...もっと読む
0人が参考にしています。
社内作業
4
満足度:4.0
写真のままの製品なので、これといって大した感想はありません。
0人が参考にしています。
製品の穴塞ぎに
5
満足度:5.0
サイズが豊富で、安くて早いので言うことなしです♪ 色々なサイズを都度購入しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックホールキャップ CP-30-HC
プラスチックホールプラグ CP-30-HP-LC
穴プラグC-30-AP
ホールプラグCP-30N-HP
配線孔キャップ PC2007I400EZ002・PC2008I400EZ002
LAMP デスクトップマルチタップ DML型・DMS型
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業
通常価格12-47283 -229 -24,664 -3,001 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目4日目4日目3日目3日目〜
カラーブラックライトグレーアイボリー(5Y7/1相当色)---
材質ポリエチレン(PE)ポリアミド66エチレンプロピレンゴム(EPDM)---
よく一緒に購入される商品

配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング