17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

シリンダーキャップ C-335

通常単価(税別)
1,0391,159特別価格
税込単価
1,1431,275特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・スプリングで蓋を密閉していますので屋外での使用に最適です。・タキゲン製コインロックのほとんど...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

C-335-1

C-335-2

シリンダーキャップ C-335 C-335-1外形図
シリンダーキャップ C-335 C-335-2外形図

製品仕様

型番材質表面仕上製品質量(g)
C-335-1亜鉛合金(ZDC)サチライトクロムめっき(MZCr)60
C-335-240

使用例

シリンダーキャップ C-335 使用例

C-335-2は各種錠前が使用可能です。

型番リスト

表示件数

商品コード

最小発注数量
22761
1個
21512
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,039
( 1,143 )
5日目
1,159985
( 1,084 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングで蓋を密閉していますので屋外での使用に最適です。
・タキゲン製コインロックのほとんどが装着可能です。
【用途】
・自動販売機・屋外用分電盤・特装車。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダーキャップ C-335のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンダーキャップ C-335
シリンダー錠用キャップ C-375-C
ステンレスシリンダー錠用キャップ C-1375-C
防塵キャップ C-330-RC
鍵付防水キャップ C-440
プラスチックシリンダー錠キャップ CP-135
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,039-1,929 -2,871 -4845,851379 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目4日目〜5日目5日目在庫品1日目〜
材質亜鉛合金アルミニウム合金ステンレス鋼板エチレンプロピレンゴム亜鉛合金ABS樹脂
表面仕上サチライトクロムめっき焼付塗装クリアー仕上げバレル研磨なしサチライトクロムめっき-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錠前用キャップカテゴリの売れ筋ランキング