17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

プラスチックオープンブッシュ CP-30-OB

通常単価(税別)
2549
税込単価
2854
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

板金エッジからケーブル保護するブッシュ。【特長】・難燃材(UL94 V-0)を使用。・ブッシュが切れて...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

板金エッジからケーブルを保護するブッシュ

プラスチックオープンブッシュ CP-30-OB:関連画像

ブッシュの外観

難燃材(UL94 V-0)を使用。
ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易。
配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口に最適。

  • 材質 ポリアミド66(PA66)(UL94 V-0)
  • 標準色 ブラック
プラスチックオープンブッシュ CP-30-OB:関連画像

寸法図(mm)

プラスチックオープンブッシュ CP-30-OB:関連画像

パネル穴明け寸法図

商品番号
Product No.
W H φD1 φD2 φd 適用板厚
Applicable
panel thickness
CP-30-OB-8 18 9 15 12.6~13 8 0.8~3.2
CP-30-OB-13 24 9.5 21 17.6~19 13
CP-30-OB-20 33 9 29 25~26 20

仕様一覧(mm)

型番リスト

表示件数

内径

(φ(mm))

パネル穴開け寸法

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
8
12.6~13
24241
10
20個
13
17.6~19
24242
10
20個
20
25~26
24243
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25
( 28 )
在庫品1日目当日出荷可能
40
( 44 )
在庫品1日目当日出荷可能
49
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

板金エッジからケーブル保護するブッシュ。
【特長】
・難燃材(UL94 V-0)を使用。
・ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易。
【用途】
・配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックオープンブッシュ CP-30-OBのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
板金の穴に通すケーブルの保護
4
満足度:4.0
板金の穴径にフィットするサイズなら良いのですが、材質にあまり柔軟性が無いので、穴が僅かに小さい場合では嵌まらないし、数ミ...もっと読む
1人が参考にしています。
自動車のドア配線保護用
5
満足度:5.0
穴あけ後、防錆処理をしたのち、はめ込むだけで完了。作業性も良く使いやすい
0人が参考にしています。
アメリカ輸出棚内の配線保護に
5
満足度:5.0
仕切壁を貫通し、配線を通す際に保護出来る商品。 穴開加工が小さく目立たない。
0人が参考にしています。
製品ボックスのケーブル穴に使用
5
満足度:5.0
製品ボックスのケーブル穴に使用しました。普段はBWタイプのもの使用していますが、こちらの商品の方が取付が簡単です。値段も...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤内蔵の電動モーターからリード線を取り出す際に使用
4
満足度:4.0
制御盤内蔵の電動モーターからリード線を取り出す際に保護のため使用しています。以前は、類似の商品でスリットの無いタイプを使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックオープンブッシュ CP-30-OB
シャッター付グロメット CP-30-PG
難燃性グロメット C-30-BW
難燃性グロメット C-30-NG
難燃性膜付グロメット C-30-SG
プラスチック自在グロメット CP-300-BW
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格25-239 -25 -17 -24 -3,784 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
カラーブラックライトグレーブラックブラックブラック-
適用板厚(mm)0.8~3.20.8~3.2----
材質ポリアミド66ポリアミド6エチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴム(EPDM)ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

グロメットカテゴリの売れ筋ランキング