17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

六角レンチ締付ファスナー C-174-A・C-1174-A

通常単価(税別)
1,8968,800
税込単価
2,0869,680
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・締付け型のファスナーで筺体と扉をしっかりと固定することができます・小扉の密閉に最適です【用途...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

規格表

商品番号(W1)W2製品質量(g)
C-1174-A2216115
C-174-A2718120

製品仕様

  • 【材質】
    C-1174-A:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
    C-174-A:亜鉛合金(ZDC)
  • 【表面仕上】
    C-1174-A:切削仕上
    C-174-A:黒クロムめっき(MZCr)
  • 【用途】船舶・車両・通信機器・測定機器

取付け方法

C-174-A:本体から、フランジ、パッキンを外し、パネル裏面から本体を組込み、パネル表面からパッキン、フランジを取付け、六角ナットを締込む。

C-1174-A:本体から、リングワッシャー、六角ナット、スプリング、止め金、ねじ類を外し、パネル表面から本体を組込み、パネル裏面から図上のような順番で組立てる。

パネル加工図

作動例

型番リスト

表示件数

材質

材質詳細

表面仕上

最小発注数量
ステンレス
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
切削仕上
1個
樹脂・その他
亜鉛合金(ZDC)
黒クロムめっき(MZCr)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,800
( 9,680 )
8日目
1,896
( 2,086 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・締付け型のファスナーで筺体と扉をしっかりと固定することができます
・小扉の密閉に最適です
【用途】
・船舶・車両・通信機器・測定機器

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角レンチ締付ファスナー C-174-A・C-1174-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角レンチ締付ファスナー C-174-A・C-1174-A
六角レンチ締付ファスナー C-174-SH-4用キー
六角レンチ締付けファスナー C-174-B
六角レンチ締付けファスナー C-174-SH
締付ファスナー C-174-S
六角レンチ FC-743
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,896-2771,9741,635 -1,898526
通常出荷日在庫品1日目〜8日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類特殊型特殊型平行型特殊型特殊型特殊型
本体全長(mm)6225624553152

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング