17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

流線型パチン錠 C-48

通常単価(税別)
481498
税込単価
529548
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。【用途】・計測機器・アタッシュケース・小型分...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

流線型パチン錠 C-48 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

【製品質量】

  • C-48-A:17g
  • C-48-C:11g

【材質】

  • 黄銅板(C2801P)

【表面仕上】

  • クロムめっき(MBCr)

【引張荷重】

  • 29N

注意・禁止事項

  • C-48-Aの取付けはリベットを使用してください。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
45
21
10
1個
41
14
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
481
( 529 )
在庫品1日目当日出荷可能
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
【用途】
・計測機器・アタッシュケース・小型分電盤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流線型パチン錠 C-48のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ケースのロックに使用
5
満足度:5.0
流線形で小型でとても良いです。 商品のイメージを崩さずに使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流線型パチン錠 C-48
大型パチン錠 C-172
鍵穴付パチン錠 C-141
ステンレス小型パチン錠 C-1018
ステンレス小型パチン錠 C-1129
角型パチン錠 C-1086
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格481-1,071784674420893
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質樹脂・その他スチール樹脂・その他ステンレスステンレスステンレス
引張荷重(N)29588147491929
材質詳細黄銅板冷間圧延鋼板(SPCC)黄銅板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上クロムめっき亜鉛めっきクロメート処理クロムめっきバレル研磨バレル研磨光沢バレル研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング