17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ステンレス扉止めファスナー C-1533

通常単価(税別)
1,0111,303
税込単価
1,1121,433
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。【用途】・計測機...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス扉止めファスナー C-1533 外形図1

C-1533-9

ステンレス扉止めファスナー C-1533 外形図2

C-1533-10

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨

※取付けは、つまみ部分のイモねじを外し、つまみを外して行ってください。
※1.5mm用六角レンチをご使用ください。

パネル穴明け寸法

ステンレス扉止めファスナー C-1533 外形図3

C-1533-9
※つまみを回すと止め金が約90°回転し、さらに回すと止め金が扉を締付けます。

ステンレス扉止めファスナー C-1533 外形図4

C-1533-10
※つまみを押しながら約90°回転させます。スプリングの作用で扉を締付けます。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

最小発注数量
39
1個
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,011
( 1,112 )
5日目
1,303
( 1,433 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。
【用途】
・計測機器・小型分電盤・点検口。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス扉止めファスナー C-1533のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス扉止めファスナー C-1533
ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228
ステンレスあおりファスナー C-1861
ステンレスあおりファスナー C-1621
ステンレスあおりファスナー C-1855
ステンレス カムロックファスナー C-1536
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,011-1,1013,150 -6,2422,072 -3,467
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類特殊型平行型平行型コーナー型平行型特殊型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細ステンレス鋼鋳物冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼板
表面仕上バレル研磨バレル研磨バフ研磨バフ研磨バレル研磨バレル研磨

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング