17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 引張荷重(N)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス締め付けパチン錠 C-1240-T

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス締め付けパチン錠 C-1240-T 外形図01

C-1240-T-1

ステンレス締め付けパチン錠 C-1240-T 外形図02

C-1240-T-2

ステンレス締め付けパチン錠 C-1240-T 外形図03

C-1240-T-3

製品仕様

  • 材質:本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、クッションゴム/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • 表面仕上:光沢バレル研磨
型番備考製品質量(g)参考締付け力
C-1240-T-1南京錠用穴付129220N/P=69の時
C-1240-T-2南京錠用穴無75110N/P=64の時
C-1240-T-3南京錠用穴無40100N/P=48の時
ステンレス締め付けパチン錠 C-1240-T 仕様

使用例:取付け面に垂直方向の締付けができます。

型番リスト

表示件数

南京錠用穴

引張荷重

(N)

本体幅

(mm)

最小発注数量
-
110
25
1個
-
100
20.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,423
( 1,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,224
( 1,346 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・受金具を新しい機構部品とし、取付け面に垂直方向の締付けができます。
・自動的にレバーがロックするので、振動等で外れることがありません。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・本体側は従来品C-1240型と取付けに互換性があります(受側は互換性はありません)。
・南京錠で施錠ができます(C-1240-T-1)。
【用途】
・振動機器、宅配バイク

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス締め付けパチン錠 C-1240-Tのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
アルミ製ボックスに使用しています
4
満足度:4.0
製品のアルミ製ボックスの蓋の錠に使用しています。サイズ感や簡単に錠が解除されないようなロック付きなどの性能からこの商品を...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の扉に使用
5
満足度:5.0
製品の扉の開け閉めをする部分に取り付けて使用しています。お客様からの指定があり、この商品を購入しました。何度かリピートし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス締め付けパチン錠 C-1240-T
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546
ステンレスコーナー キャッチクリップ C-1136
ステンレスロック付カトルロック C-1534
ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21
ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-22
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,224-1,184742 -1,7851,8701,353
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型コーナー型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
セーフティーロックありありありありありあり
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上バレル研磨バレル研磨バレル研磨光沢バレル研磨バレル研磨バレル研磨
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング