メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

超大型ファスナー C-234

型番:

C-234
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

C-234の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
引張荷重(N)
1370
全長(mm)
245
全幅(mm)
66
材質詳細
冷間圧延鋼板
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理
-
-

商品情報

外形図

超大型ファスナー C-234 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 製品質量:920g
  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 引張荷重:1.37kN

型番リスト

表示件数
型番
C-234
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,267
( 4,694 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体には3ヵ所に絞りが入っており、大型筺体用として設計された強力型です。
【用途】
・大型筺体の蓋止め・コンテナ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超大型ファスナー C-234の型番C-234のページです。 型番C-234に関する仕様情報を記載しております。
超大型ファスナー C-234のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超大型ファスナー C-234
超大型アジャストファスナー C-236
強力大型ファスナー C-235
ステンレス大型アジャストファスナー C-1233
鍵穴付ファスナー C-228
ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,2673,9462,8413,195 -8161,101
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールスチールスチールステンレススチールステンレス
引張荷重(N)13701960490588392392
全長(mm)245200216184120120
全幅(mm)667656516060

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング