メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超大型アジャストファスナー C-236

型番:

C-236
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-236の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
調整機能
あり
引張荷重(N)
1960
全長(mm)
200
全幅(mm)
76
材質詳細
冷間圧延鋼板
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理

商品情報

外形図

超大型アジャストファスナー C-236 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 製品質量:760g
  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 引張荷重:1.96kN

型番リスト

表示件数
型番
C-236
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,946
( 4,341 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・締代が調整できます。
・締付け力が優れています。
【用途】
・大型筺体の蓋止め・コンテナ・工作機械。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超大型アジャストファスナー C-236の型番C-236のページです。 型番C-236に関する仕様情報を記載しております。
超大型アジャストファスナー C-236のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水田用に使用しました
5
満足度:5.0
水田の均平化を図るため、9cm角材に取り付ける器具として購入したものですが、重量感があり安定していて目的が達成するものと...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超大型アジャストファスナー C-236
ステンレス大型アジャストファスナー C-1233
大型アジャストファスナー C-233
超大型ファスナー C-234
強力大型ファスナー C-235
超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業
通常価格3,9463,195 -3,4904,2672,84128,235
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目3日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールステンレススチールスチールスチールスチール
調整機能ありありあり--あり
引張荷重(N)1960588588137049010666
全長(mm)200184-245216-

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング