メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

大型引掛パチン錠 C-14

型番:

C-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-14の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
引張荷重(N)
98
本体全長(mm)
89
本体幅(mm)
74
材質詳細
冷間圧延鋼板
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理
-
-

商品情報

外形図

大型引掛パチン錠 C-14 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 引張荷重:98N
  • 製品質量:200g

使用例

大型引掛パチン錠 C-14 使用例

本体に受金具が入り込むので蓋止めに最適です。

型番リスト

表示件数
型番
C-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,076
( 1,184 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・締付け強度が優れています。
【用途】
・大型筺体の蓋止め・小型コンテナ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型引掛パチン錠 C-14の型番C-14のページです。 型番C-14に関する仕様情報を記載しております。
大型引掛パチン錠 C-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型引掛パチン錠 C-14
大型パチン錠 C-172
鍵穴付パチン錠 C-141
ステンレス小型パチン錠 C-1129
ステンレス鍵穴付首長パチン錠 C-1142-2
大型ファスナー C-271
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,0761,0717844201,3611,184
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールスチール樹脂・その他ステンレススチールスチール
引張荷重(N)9858814719588294
本体全長(mm)8912352.5335677
本体幅(mm)742121153624
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング