メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

大型パチン錠 C-172

通常単価(税別)
1,071
税込単価
1,178
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

大型で強力なパチン錠。【特長】・ 締付け強度が優れている。・注意 : 本体への取り付けは溶接付けでする...

詳細を確認
  • 本体への取付けは溶接付けでお願いします。

型番:

C-172
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-172の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
引張荷重(N)
588
本体全長(mm)
123
本体幅(mm)
21
材質詳細
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理
RoHS?
10

商品情報

外形図

ステンレス角型パチン錠 C-1084 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 引張荷重:588N
  • 製品質量:140g

型番リスト

表示件数
型番
C-172
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,071
( 1,178 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

大型で強力なパチン錠。
【特長】
・ 締付け強度が優れている。
・注意 : 本体への取り付けは溶接付けでする。
【用途】
・大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両。

ご注意

  • 本体への取付けは溶接付けでお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型パチン錠 C-172の型番C-172のページです。 型番C-172に関する仕様情報を記載しております。
大型パチン錠 C-172のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備用
5
満足度:5.0
お客様の設備(機械)の点検口部分に装着しました。問題なく使えているようです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型パチン錠 C-172
大型引掛パチン錠 C-14
鍵穴付パチン錠 C-141
ステンレス小型パチン錠 C-1129
ステンレス鍵穴付首長パチン錠 C-1142-2
大型ファスナー C-271
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,0711,0767844201,3611,184
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールスチール樹脂・その他ステンレススチールスチール
引張荷重(N)5889814719588294
本体全長(mm)1238952.5335677
本体幅(mm)217421153624

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング