17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 南京錠用穴

    ~mm
  • 引張荷重(N)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 南京錠穴

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス大型パチン錠 C-1143

通常単価(税別)
1,2502,937
税込単価
1,3753,231
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製の大型パチン錠。【特長】・併用する南京錠はC-555となる。・鍵穴付は南京錠で施錠できる。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

強度が優れている大型パチン錠

C-1143-1-2の外観

C-1143-1-2の外観

C-1143-3-1の外観

C-1143-3-1の外観

大型パチン錠の使用例(南京錠で施錠可能)

大型パチン錠の使用例(南京錠で施錠可能)

C-1143-1の寸法図

C-1143-1の寸法図

C-1143-2の寸法図

C-1143-2の寸法図

C-1143-3の寸法図

C-1143-3の寸法図

商品番号
Product No.
備考
Remarks
引張荷重 N
Tensile load
製品質量(g)
Mass
C-1143-1-1鍵穴付
With
keyhole
392220
C-1143-2-129496
C-1143-3-129446
C-1143-1-2鍵穴なし
Without
keyhole
392225
C-1143-2-229490
C-1143-3-229445

型番リスト

表示件数

南京錠用穴

引張荷重

(N)

全長

(mm)

全幅

(mm)

南京錠穴

RoHS?最小発注数量
あり
392
140
56
あり
10
1個
-
392
140
56
なし
10
1個
あり
294
100
40
あり
10
1個
-
294
100
40
なし
10
1個
あり
294
75
30
あり
10
1個
-
294
75
30
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,912
( 3,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,937
( 3,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,799
( 1,979 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,662
( 1,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,666
( 1,833 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製の大型パチン錠。
【特長】
・併用する南京錠はC-555となる。
・鍵穴付は南京錠で施錠できる。
・大型パチン錠で締付け強度が優れている。
・材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : ヘアライン仕上。
【用途】
・大型・中型筐体の蓋・工作機械。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス大型パチン錠 C-1143のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
ワイヤ加工層用
4
満足度:4.0
ワイヤ放電加工機の加工層を蓋するところで使用されているものの具合が悪くなったので購入しました。 少し締めるときが固すぎる...もっと読む
1人が参考にしています。
ファナック株式会社のワイヤーカットのドアロックに
5
満足度:5.0
壊れたので、注文しました。届くまでに改ぞう 修理出来たので、スペアとしてます。
0人が参考にしています。
箱の扉固定
4
満足度:4.0
開け閉めの操作感もしっかりしています。見た目も安っぽくなく、南京錠による鍵も出来るので非常に助かっています。
0人が参考にしています。
工作機械の取り換え用
5
満足度:5.0
古い工作機械の扉の付け替え用として購入しました。 取付穴も偶然同じで手間なく付け替えできました。 バッチリ閉まりました。
0人が参考にしています。
機械の修理部品として
5
満足度:5.0
純正品をメーカー修理にすると高くつくので、こちらで購入して自前で修理。迅速に修理出来てしかも安くつくので助かりました。品...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス大型パチン錠 C-1143
ステンレス大型パチン錠 C-1143N
大型パチン錠 C-172
大型引掛パチン錠 C-14
ステンレス小型パチン錠 C-1129
ステンレス小型パチン錠 C-1018
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,250-1,017 -1,0711,076420674
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレススチールスチールステンレスステンレス
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上ヘアーライン仕上バフ研磨亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨バレル研磨

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング