17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-B

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適

C-1367-B-1、C-1367-B-3の外観

C-1367-B-1、C-1367-B-3の外観

C-1367-Bの寸法図

C-1367-Bの寸法図

C-1367-Bの寸法図

C-1367-Bの寸法図

使用例、操作例

C-1367-Bの操作例

C-1367-Bの操作例

C-1367-Bの使用例

C-1367-Bの使用例

商品番号
ProductNo.
L1L2L3W1W2W3H1H2t(P1P2P3P4P5P6P7N製品質量
(g)
Mass
SUS
C-1367-B-121580454066666040357.53520202030504856
C-1367-B-216580454066665436.52.557.53530-2030503628
C-1367-B-3115623530555545.531234.53020--20402350

型番リスト

表示件数

本体全長

(mm)

本体幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
215
40
10
1個
165
40
10
1個
115
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,747
( 6,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,620
( 5,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,777
( 4,155 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コーナー用大型キャッチクリップ。
【特長】
・大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適。
・筺体のコーナーに取り付けが可能。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : バレル研磨。
【用途】
・プラント・コンテナ。

商品担当おすすめ

  • ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11 画像

    タキゲン製造

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

    ステンレスキャッチクリップのオートロックタイプです。施錠時は自動的にロックプレートでロックするため振動等で外れにくい構造です。C-1007と取り付けの互換性があります。

  • キャッチクリップ C-7 画像

    タキゲン製造

    キャッチクリップ C-7

    鉄製のキャッチクリップC-7シリーズです。ステンレスに比べ安価にお求めいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-B
ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-A
大型キャッチクリップ C-367-B
ステンレス大型キャッチクリップ C-1537-A
大型キャッチクリップ C-367-A
キャッチクリップ C-7
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,777-3,607 -3,044 -644 -3,077 -456 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コーナー型平行型コーナー型平行型平行型コーナー型
材質ステンレスステンレススチールステンレススチールスチール
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板
表面仕上バレル研磨バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング