17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-A

通常単価(税別)
3,6075,635
税込単価
3,9686,199
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。・ステンレス製で耐食性に優れています。【用途】・ダス...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-A 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨
  • 引張荷重:882N
  • 付属品:受座

規格表

型番L1L2L3L4L5W1W2W3H1(H2H3tP1P2P3P4P5P6P7N製品質量
(g)
C-1367-A-121580294579406635502611340.52520202030504850
C-1367-A-2165802945644066354523112.540.52030-2030503610
C-1367-A-3116621135493055253821(13)222.51520--20402338

使用例

ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-A 使用例01
ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-A siyourei 02

型番リスト

表示件数

本体全長

(mm)

本体幅

(mm)

最小発注数量
215
40
1個
165
40
1個
115
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,635
( 6,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,452
( 4,897 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,607
( 3,968 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・ダストボックス・コンテナなどに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-A
大型キャッチクリップ C-367-A
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546
ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-12
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,607-3,077 -1,1841,6219461,015
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレススチールステンレスステンレスステンレスステンレス
引張荷重(N)8828825019668176
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト