17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • セーフティーロック

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス大型アジャストファスナー C-1233

通常単価(税別)
3,1953,552
税込単価
3,5153,907
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ドライバーで締代の調整ができます。・ステンレス製で耐食性に優れています。・ロック装置付きとロ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス大型アジャストファスナー C-1233 外形図

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨
  • 引張荷重:588N
型番備考製品質量(g)(L)
C-1233-1ロック装置付き21054
C-1233-2ロック装置なし208

型番リスト

表示件数

セーフティーロック

RoHS?最小発注数量
あり
10
1個
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,552
( 3,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,195
( 3,515 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライバーで締代の調整ができます。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・ロック装置付きとロック装置なしがあります。
【用途】
・工作機械・配電盤・コンテナ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス大型アジャストファスナー C-1233のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス大型アジャストファスナー C-1233
超大型アジャストファスナー C-236
大型アジャストファスナー C-233
強力大型ファスナー C-235
超大型ファスナー C-234
ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,195-3,9463,4902,8414,2671,101
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレススチールスチールスチールスチールステンレス
調整機能ありありあり---
引張荷重(N)58819605884901370392
全長(mm)184200-216245120
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング