メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

鍵付角型パチン錠 C-85

型番:

C-85
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-85の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
樹脂・その他
あり
全長(mm)
40
全幅(mm)
41
材質詳細
黄銅板
表面仕上
クロムめっき
-
-

商品情報

外形図

鍵付角型パチン錠 C-85 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 製品質量:45g
  • L:41mm
  • 材質:黄銅板(C2801P)
  • 表面仕上:クロムめっき(MBCr)
  • 引張荷重:29N
  • 付属品:キー1本

型番リスト

表示件数
型番
C-85
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,006
( 1,107 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

黄銅板(C2801P)を素材とし、クロムめっき(MBCr)処理を施した計測機器・アタッシュケース・分電盤に使える鍵付角型パチン錠。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍵付角型パチン錠 C-85の型番C-85のページです。 型番C-85に関する仕様情報を記載しております。
鍵付角型パチン錠 C-85のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
扉などの施錠用途として
4
満足度:4.0
外販治具付帯扉及びカバー部の施錠用途で使用しています。得意先様より型番指定がある場合や当社独自選定の場合と双方ありますが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍵付角型パチン錠 C-85
ステンレス鍵付角型パチン錠 C-1083
ステンレス鍵付パチン錠 C-1013
鍵付ソフトファスナー C-413-3
ワンタッチ キャッチファスナー C-585
プラスチックバイク便ボックスロック CP-819
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,0061,0271,0032,199 -3,6935,298 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類平行型平行型平行型平行型特殊型特殊型
材質樹脂・その他ステンレスステンレス樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他
ありありありあり(鍵番号:TAK60)ありあり
全長(mm)4045727575.586
全幅(mm)412846325450

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング