17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

鍵付ソフトファスナー C-413-3

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

鍵付ソフトファスナー C-413-3 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 製品質量:116g
  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面処理:C-413-3/サチライトクロムめっき(MZCr)、C-413-3-Black/粉体塗装(ブラック)
  • 付属品:キー2本

使用例

鍵付ソフトファスナー C-413-3 使用例

注意・禁止事項

  • TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。

型番リスト

表示件数

表面仕上

最小発注数量
サチライトクロムめっき
1個
粉体塗装(ブラック)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,199
( 2,419 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。
・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍵付ソフトファスナー C-413-3のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
バイクのトップケースの鍵として使用
4
満足度:4.0
既存のパッチン錠のスプリングが折れた為、交換用鍵として採用しました。大きさも程よく黒い塗色が取り付けるケースにマッチして...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍵付ソフトファスナー C-413-3
ステンレス鍵付パチン錠 C-1013
鍵付角型パチン錠 C-85
ステンレス鍵付角型パチン錠 C-1083
ワンタッチ キャッチファスナー C-585
プラスチックバイク便ボックスロック CP-819
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,199-1,0031,0061,0273,6935,298 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類平行型平行型平行型平行型特殊型特殊型
材質樹脂・その他ステンレス樹脂・その他ステンレス樹脂・その他樹脂・その他
あり(鍵番号:TAK60)ありありありありあり
全長(mm)7572404575.586
全幅(mm)324641285450
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング