メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

鍵付ソフトファスナー C-313

型番:

C-313-1-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-313-1-1の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
樹脂・その他
あり(鍵番号:0200)
全長(mm)
140
全幅(mm)
62
材質詳細
アルミニウム合金
表面仕上
焼付塗装
-
-

商品情報

外形図

鍵付ソフトファスナー C-313 外形図

※(S2)は推奨ピッチ(P4)で取付けた際の受けスプリングの縮み代を示します。

製品仕様

  • 材質:アルミニウム合金(ADC)
  • 表面仕上:焼付塗装
  • 標準色:ホワイト
  • 付属品:キー2本(キーNo.0200)
  • 製品質量:C-313-1-1/400g、C-313-2-1/220g、C-313-3-1/160g

規格表

鍵付ソフトファスナー C-313 規格表

注意・禁止事項

  • 快適にご使用頂くために、随時、潤滑スプレーなどを注入し、動作確認してください。
  • 取付けの際はリベットまたはサッシ用小ねじをご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
C-313-1-1

全長

(mm)

全幅

(mm)

最小発注数量
140
62
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,964
( 6,560 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ)しています。
・防錆処理後、塗装を施してます。
・錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用しています。
【用途】
・船舶・ボートのハッチ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍵付ソフトファスナー C-313の型番C-313-1-1のページです。 型番C-313-1-1に関する仕様情報を記載しております。
鍵付ソフトファスナー C-313のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍵付ソフトファスナー C-313
鍵付キャッチクリップ C-1138
ステンレス鍵付パチン錠 C-1013
鍵付角型パチン錠 C-85
ステンレス鍵付角型パチン錠 C-1083
ワンタッチ キャッチファスナー C-585
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,9643,3921,0031,0061,0273,693
通常出荷日5日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型特殊型
材質樹脂・その他ステンレスステンレス樹脂・その他ステンレス樹脂・その他
あり(鍵番号:0200)あり(鍵番号:0200)ありありありあり
材質詳細アルミニウム合金冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)黄銅板冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛合金
表面仕上焼付塗装光沢バレル研磨バレル研磨クロムめっきバレル研磨クロムめっき
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング